04-1 (6 x 2,8 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/a_pignoni_semplici/sp04_1.prj},{NB=PS02026},{CODE=PS02026},{P=6},{W=2.8},{DR=4.0},{R=6},{C=0.7},{H1=2.6},{Z=26},{DE=52.1},{DP=49.77},{DD=30.0},{NOTE=-},{D=8},{H=15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
H1
Tooth width
[mm]
Z
[mm]
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
PS02008
PS02008
6
2.8
4.0
6
0.7
2.6
8
18.0
15.67
9.8
-
5
10
PS02009
PS02009
6
2.8
4.0
6
0.7
2.6
9
19.9
17.54
11.5
-
5
10
PS02010
PS02010
6
2.8
4.0
6
0.7
2.6
10
21.7
19.42
13.0
-
6
10
PS02011
PS02011
6
2.8
4.0
6
0.7
2.6
11
23.6
21.30
14.0
-
6
10
PS02012
PS02012
6
2.8
4.0
6
0.7
2.6
12
25.4
23.18
16.0
-
6
10
PS02013
PS02013
6
2.8
4.0
6
0.7
2.6
13
27.3
25.05
18.0
-
8
10
PS02014
PS02014
6
2.8
4.0
6
0.7
2.6
14
29.2
26.96
20.0
-
8
10
PS02015
PS02015
6
2.8
4.0
6
0.7
2.6
15
31.1
28.86
20.0
-
8
10
PS02016
PS02016
6
2.8
4.0
6
0.7
2.6
16
33.0
30.76
20.0
-
8
13
PS02017
PS02017
6
2.8
4.0
6
0.7
2.6
17
35.0
32.65
20.0
-
8
13
PS02018
PS02018
6
2.8
4.0
6
0.7
2.6
18
36.9
34.55
20.0
-
8
13
PS02019
PS02019
6
2.8
4.0
6
0.7
2.6
19
38.8
36.44
20.0
-
8
13
PS02020
PS02020
6
2.8
4.0
6
0.7
2.6
20
40.7
38.34
20.0
-
8
13
PS02021
PS02021
6
2.8
4.0
6
0.7
2.6
21
42.6
40.25
25.0
-
8
13
PS02022
PS02022
6
2.8
4.0
6
0.7
2.6
22
44.5
42.16
25.0
-
8
13
PS02023
PS02023
6
2.8
4.0
6
0.7
2.6
23
46.4
44.06
25.0
-
8
13
PS02024
PS02024
6
2.8
4.0
6
0.7
2.6
24
48.3
45.96
25.0
-
8
13
PS02025
PS02025
6
2.8
4.0
6
0.7
2.6
25
50.2
47.87
25.0
-
8
13
PS02026
PS02026
6
2.8
4.0
6
0.7
2.6
26
52.1
49.77
30.0
-
8
15
PS02027
PS02027
6
2.8
4.0
6
0.7
2.6
27
54.0
51.67
30.0
-
8
15
PS02028
PS02028
6
2.8
4.0
6
0.7
2.6
28
55.9
53.58
30.0
-
8
15
PS02029
PS02029
6
2.8
4.0
6
0.7
2.6
29
57.8
55.50
30.0
-
8
15
PS02030
PS02030
6
2.8
4.0
6
0.7
2.6
30
59.8
57.42
30.0
-
8
15
PS02031
PS02031
6
2.8
4.0
6
0.7
2.6
31
61.7
59.31
30.0
-
8
15
PS02032
PS02032
6
2.8
4.0
6
0.7
2.6
32
63.6
61.21
30.0
-
8
15
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성