32B-3 (50,8 x 30,99 mm) - Plate wheels for triplex chain (DIN 8187 - ISO/R 606)
Sati
Sprockets and plate wheels
Plate wheels
Triplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/corone/corone_triple/co32b_3.prj},{NB=CT16022},{CODE=CT16022},{P=50.80},{W=30.99},{DR=29.21},{R=51},{C=6.0},{L=28.8},{H3=146},{Z=22},{DE=377.5},{DP=356.98},{D=40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
L
Tooth width
[mm]
H3
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
D
[mm]
CT16008
CT16008
50.80
30.99
29.21
51
6.0
28.8
146
8
153.2
132.74
25
CT16009
CT16009
50.80
30.99
29.21
51
6.0
28.8
146
9
169.0
148.54
25
CT16010
CT16010
50.80
30.99
29.21
51
6.0
28.8
146
10
185.0
164.39
25
CT16011
CT16011
50.80
30.99
29.21
51
6.0
28.8
146
11
200.8
180.31
30
CT16012
CT16012
50.80
30.99
29.21
51
6.0
28.8
146
12
216.8
196.29
30
CT16013
CT16013
50.80
30.99
29.21
51
6.0
28.8
146
13
232.8
212.29
30
CT16014
CT16014
50.80
30.99
29.21
51
6.0
28.8
146
14
248.8
228.29
30
CT16015
CT16015
50.80
30.99
29.21
51
6.0
28.8
146
15
264.8
244.30
30
CT16016
CT16016
50.80
30.99
29.21
51
6.0
28.8
146
16
280.9
260.40
30
CT16017
CT16017
50.80
30.99
29.21
51
6.0
28.8
146
17
296.9
276.46
30
CT16018
CT16018
50.80
30.99
29.21
51
6.0
28.8
146
18
313.0
292.55
30
CT16019
CT16019
50.80
30.99
29.21
51
6.0
28.8
146
19
329.1
308.66
30
CT16020
CT16020
50.80
30.99
29.21
51
6.0
28.8
146
20
345.2
324.71
30
CT16021
CT16021
50.80
30.99
29.21
51
6.0
28.8
146
21
361.3
340.82
40
CT16022
CT16022
50.80
30.99
29.21
51
6.0
28.8
146
22
377.5
356.98
40
CT16023
CT16023
50.80
30.99
29.21
51
6.0
28.8
146
23
393.6
373.08
40
CT16024
CT16024
50.80
30.99
29.21
51
6.0
28.8
146
24
409.7
389.18
40
CT16025
CT16025
50.80
30.99
29.21
51
6.0
28.8
146
25
425.8
405.33
40
CT16026
CT16026
50.80
30.99
29.21
51
6.0
28.8
146
26
441.9
421.44
40
CT16027
CT16027
50.80
30.99
29.21
51
6.0
28.8
146
27
458.1
437.59
40
CT16028
CT16028
50.80
30.99
29.21
51
6.0
28.8
146
28
474.2
453.69
40
CT16029
CT16029
50.80
30.99
29.21
51
6.0
28.8
146
29
492.0
469.85
40
CT16030
CT16030
50.80
30.99
29.21
51
6.0
28.8
146
30
506.5
486.00
40
CT16035
CT16035
50.80
30.99
29.21
51
6.0
28.8
146
35
589.5
566.71
40
CT16038
CT16038
50.80
30.99
29.21
51
6.0
28.8
146
38
635.5
615.16
40
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성