카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
CHTF - Cross Roller Slide Stage
SAMLO
linear_guideways
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/linear_guideways/chtf.prj},{NB=CHTF-W60-L80},{TPYECODE=CHTF},{W=60},{L=80},{S=45},{T=28},{T2=18.500},{W1=25},{MX=4},{MD=8},{Q=27.500},{N=1},{P=25},{W3=40},{W4=5.500},{M1X=3},{W2=40},{D01=4.500},{D02=7.500},{H01=5.000},{T1=9.000},{H02=15},{L1=10.0},{L2=60.0},{L3=0.0},{L4=0},{C=2.06},{CO=2.75},{W5=14.400},{H1=13.500},{W6=50.400},{H2=7.500},{W7=34.400},{H3=0.700},{CL1=12.500},{CN=2.00},{CP=25.00},{CD01=4.30},{CD02=8.00},{CW1=43.40},{CW2=21.40},{CATALOG=chtf.jpg},{HX=18},{PPATH=chtf/assmblies/chtf_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TPYECODE
ⁿ/ₐ
W
width
ⁿ/ₐ
L
length
ⁿ/ₐ
S
Stroke(Max.)
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
W1
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
W3
ⁿ/ₐ
W4
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
W2
ⁿ/ₐ
D01
ⁿ/ₐ
D02
ⁿ/ₐ
H01
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
H02
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
L3
ⁿ/ₐ
L4
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
CO
ⁿ/ₐ
HX
ⁿ/ₐ
CHTF-W40-L35
CHTF
40
35
18
21
14.000
15
M3
17.500
0
0
16
3.400
M2
30
3.500
6.000
3.500
6.500
11
5.0
25.0
0.0
0
0.51
0.51
12
CHTF-W40-L50
CHTF
40
50
30
21
14.000
15
M3
17.500
1
15
16
3.400
M2
30
3.500
6.000
3.500
6.500
11
5.0
40.0
0.0
0
0.69
0.76
12
CHTF-W40-L65
CHTF
40
65
40
21
14.000
15
M3
17.500
2
15
16
3.400
M2
30
3.500
6.000
3.500
6.500
11
5.0
55.0
0.0
0
0.85
0.98
12
CHTF-W40-L80
CHTF
40
80
50
21
14.000
15
M3
17.500
3
15
16
3.400
M2
30
3.500
6.000
3.500
6.500
11
5.0
70.0
0.0
40
1.18
1.57
12
CHTF-W40-L95
CHTF
40
95
60
21
14.000
15
M3
17.500
4
15
16
3.400
M2
30
3.500
6.000
3.500
6.500
11
5.0
85.0
0.0
55
1.27
1.76
12
CHTF-W60-L55
CHTF
60
55
30
28
18.500
25
M4
27.500
0
0
40
5.500
M3
40
4.500
7.500
5.000
9.000
15
10.0
35.0
0.0
0
1.47
1.67
18
CHTF-W60-L80
CHTF
60
80
45
28
18.500
25
M4
27.500
1
25
40
5.500
M3
40
4.500
7.500
5.000
9.000
15
10.0
60.0
0.0
0
2.06
2.75
18
CHTF-W60-L105
CHTF
60
105
60
28
18.500
25
M4
27.500
2
25
40
5.500
M3
40
4.500
7.500
5.000
9.000
15
10.0
85.0
0.0
0
2.35
3.33
18
CHTF-W60-L130
CHTF
60
130
75
28
18.500
25
M4
27.500
3
25
40
5.500
M3
40
4.500
7.500
5.000
9.000
15
10.0
110.0
0.0
0
2.94
4.41
18
CHTF-W60-L155
CHTF
60
155
90
28
18.500
25
M4
27.500
4
25
40
5.500
M3
40
4.500
7.500
5.000
9.000
15
10.0
135.0
85.0
0
3.53
5.49
18
CHTF-W60-L180
CHTF
60
180
105
28
18.500
25
M4
27.500
5
25
40
5.500
M3
40
4.500
7.500
5.000
9.000
15
10.0
160.0
110.0
0
4.02
6.57
18
CHTF-W80-L85
CHTF
80
85
50
35
24.000
40
M5
42.500
0
0
55
6.500
M3
60
5.500
9.500
6.000
10.500
18
10.0
65.0
0.0
0
3.53
4.80
22
CHTF-W80-L125
CHTF
80
125
75
35
24.000
40
M5
42.500
1
40
55
6.500
M3
60
5.500
9.500
6.000
10.500
18
22.5
80.0
0.0
0
5.20
8.04
22
CHTF-W80-L165
CHTF
80
165
105
35
24.000
40
M5
42.500
2
40
55
6.500
M3
60
5.500
9.500
6.000
10.500
18
22.5
120.0
0.0
0
6.77
11.30
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성