카탈로그: 삼익정공
생성됨: 30.08.2021.
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
삼익정공
LMEK L - 삼익 각형 플랜지 롱형 리니어부싱
삼익정공
리니어 부싱
FLANGE
LMEF/K/H_L
Powered by
CAD모델 선택
{samick_pr/linear_bushing/flange/lmef-k-h_l/lmek_l.prj},{NB=LMEK20LUU},{MN=LMEK20L},{SEAL=UU},{RETAINER=},{OSLEV=},{BALLTY=},{DR=20},{D=32},{L=80},{D1=54},{H=8},{PCD=43},{K=42},{B1=5.5},{B2=9.5},{H1=5.4},{SQ=17},{NH=4},{RETX= '', 'Resin Retainer', 'A', 'A, Steel Retainer'},{D2=27.50},{BR=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MN
모델번호
ⁿ/ₐ
DR
내접원경
[mm]
D
외경
[mm]
L
길이
[mm]
D1
플랜지직경
[mm]
H
ⁿ/ₐ
PCD
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
H1
h
ⁿ/ₐ
SQ
직각도
[μm]
BR
볼열
ⁿ/ₐ
LMEK08LUU
LMEK08L
8
16
45
32
5
24
25
3.4
6.5
3.3
15
4
LMEK12LUU
LMEK12L
12
22
57
42
6
32
32
4.5
8.0
4.4
15
4
LMEK16LUU
LMEK16L
16
26
70
46
6
36
35
4.5
8.0
4.4
15
5
LMEK20LUU
LMEK20L
20
32
80
54
8
43
42
5.5
9.5
5.4
17
5
LMEK25LUU
LMEK25L
25
40
112
62
8
51
50
5.5
9.5
5.4
17
6
LMEK30LUU
LMEK30L
30
47
123
76
10
62
60
6.6
11.0
6.5
17
6
LMEK40LUU
LMEK40L
40
62
154
98
13
80
75
9.0
14.0
8.6
20
6
LMEK50LUU
LMEK50L
50
75
192
112
13
94
88
9.0
14.0
8.6
20
6
LMEK60LUU
LMEK60L
60
90
211
134
18
112
106
11.0
17.5
10.8
30
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성