카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
JBS - BALL CAGE
Royme
DIE GUIDING
04 BALL CAGES
Powered by
CAD모델 선택
{royme/die_guiding/04_ball_cages/ball_cage_jbs.prj},{NB=JBS.40x70},{D1=40},{D2=48},{L=70},{L2=5.60},{LX=70,85,90,105,115,125,135,145},{MAT=Aluminium/DIN 5401},{DB=2.2},{LB=7.919},{NR=14},{LBB=7.750},{L1A=1.85},{D3=42.50},{D4=40.500},{D5=2},{INFO=All accessories included}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
Inner diameter
[mm]
D2
External diameter
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
INFO
Information
ⁿ/ₐ
JBS.25x55
JBS.25x55
25
33
31
3.10
Aluminium/DIN 5401
All accessories included
JBS.32x70
JBS.32x70
32
40
40
3.85
Aluminium/DIN 5401
All accessories included
JBS.40x70
JBS.40x70
40
48
40
5.60
Aluminium/DIN 5401
All accessories included
JBS.50x105
JBS.50x105
50
62
56
6.65
Aluminium/DIN 5401
All accessories included
JBS.63x145
JBS.63x145
63
75
76
6.65
Aluminium/DIN 5401
All accessories included
JBS.80x145
JBS.80x145
80
92
76
7.90
Aluminium/DIN 5401
All accessories included
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성