카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
JBIS - HANGING BALL CAGE
Royme
DIE GUIDING
04 BALL CAGES
Powered by
CAD모델 선택
{royme/die_guiding/04_ball_cages/ball_cage_jbis.prj},{NB=JBIS.32x70},{D1=32},{D2=40},{L=70},{L2=2.6},{LX=70,80,95,105},{MAT=Brass/DIN 5401},{DB=2.2},{LB=8.785},{NR=14},{LBB=7.750},{L1A=1.30},{D3=33.75},{D4=32.500},{D5=2},{INFO=All accessories included}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
Inner diameter
[mm]
D2
External diameter
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
INFO
Information
ⁿ/ₐ
JBIS.19x56
JBIS.19x56
19
25
31
2.6
Brass/DIN 5401
All accessories included
JBIS.20x56
JBIS.20x56
20
26
31
2.6
Brass/DIN 5401
All accessories included
JBIS.24x56
JBIS.24x56
24
30
31
2.6
Brass/DIN 5401
All accessories included
JBIS.25x56
JBIS.25x56
25
31
31
2.6
Brass/DIN 5401
All accessories included
JBIS.30x70
JBIS.30x70
30
38
41
2.6
Brass/DIN 5401
All accessories included
JBIS.32x70
JBIS.32x70
32
40
41
2.6
Brass/DIN 5401
All accessories included
JBIS.38x80
JBIS.38x80
38
46
51
3.5
Brass/DIN 5401
All accessories included
JBIS.40x80
JBIS.40x80
40
48
51
3.5
Brass/DIN 5401
All accessories included
JBIS.48x80
JBIS.48x80
48
56
51
4.3
Brass/DIN 5401
All accessories included
JBIS.50x80
JBIS.50x80
50
58
51
4.3
Brass/DIN 5401
All accessories included
JBIS.60x95
JBIS.60x95
60
68
61
4.3
Brass/DIN 5401
All accessories included
JBIS.63x95
JBIS.63x95
63
71
61
4.3
Brass/DIN 5401
All accessories included
JBIS.80x95
JBIS.80x95
80
92
61
5.0
Brass/DIN 5401
All accessories included
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성