카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
CJCN - GUIDE BUSH FOR BALL CAGE
Royme
DIE GUIDING
03 BUSHES
Powered by
CAD모델 선택
{royme/die_guiding/03_bushes/guide_bush_for_ball_cage_cjcn.prj},{NB=CJCN.38x45},{COL=30},{D1=38},{D2=48},{D3=52},{L1=23},{R=33},{L=45},{MAT=Steel for ball bearing cage},{HAR=62 ± 2 HRC},{INFO=Assembly recommendation with 3x BRE 5 + TCC M5x12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
COL
Pillar diameter Ø
[mm]
D1
Inner diameter
[mm]
D2
External diameter
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
R
Radius
[mm]
L
Length
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HAR
Hardness
ⁿ/ₐ
INFO
Information
ⁿ/ₐ
CJCN.32x40
CJCN.32x40
24
32
40
44
18
29
40
Steel for ball bearing ca...
62 ± 2 HRC
Assembly recommendation w...
CJCN.33x40
CJCN.33x40
25
33
40
44
18
29
40
Steel for ball bearing ca...
62 ± 2 HRC
Assembly recommendation w...
CJCN.38x45
CJCN.38x45
30
38
48
52
23
33
45
Steel for ball bearing ca...
62 ± 2 HRC
Assembly recommendation w...
CJCN.40x45
CJCN.40x45
32
40
48
52
23
33
45
Steel for ball bearing ca...
62 ± 2 HRC
Assembly recommendation w...
CJCN.48x56
CJCN.48x56
40
48
58
62
27
38
56
Steel for ball bearing ca...
62 ± 2 HRC
Assembly recommendation w...
CJCN.50x56
CJCN.50x56
42
50
58
62
27
38
56
Steel for ball bearing ca...
62 ± 2 HRC
Assembly recommendation w...
CJCN.58x65
CJCN.58x65
50
58
70
74
50
44
65
Steel for ball bearing ca...
62 ± 2 HRC
Assembly recommendation w...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성