slovenčina
English
FS - Heat resistant
Rollenbau
Wheels
Heat Wheels, 70-400 kg
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/9_wheels/heat_wheels_70_400/fs.prj},{NB=100 FS-12},{ORDERNO=100 FS-12},{WDAB=100x30},{LC=200},{HW=40},{FL=40},{WB=Plain bearing},{BD=12},{A=100},{B=30},{R1=1.000},{X1=14.000},{D1=19.800},{D2=87.500},{RX=200.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
ⁿ/ₐ
LC
Load capacity
[kg]
HW
Hub width
[mm]
FL
Fixing length
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
BD
Bore diameter
[mm]
80 FS-12
80 FS-12
80x30
150
40
40
Plain bearing
12
100 FS-12
100 FS-12
100x30
200
40
40
Plain bearing
12
125 FS-20
125 FS-20
125x35
250
50
50
Plain bearing
20
150 FS-20
150 FS-20
150x45
300
60
60
Plain bearing
20
200 FS-20
200 FS-20
200x50
400
60
60
Plain bearing
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성