slovenčina
English
321 PT-GK/G/GL/GKL - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Institutional Castors
Series 320P/R up to max. 90 kg
320P-G
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/6_institutional_castors/series_320pr/320p_g/321p_g_asmtab.prj},{NB=321 PT 50 GL},{ORDERNO=321 PT 50 GL},{WDAB=50x18+18},{LC=60},{H=70},{TP=58x58},{HS=43.5},{HD=6.26x11.12},{SR=78.5},{WB=Nylon plain bearing},{WHEEL=50 GL-6},{VERPRA=2},{VER=1},{VERWHEEL=11.000},{PPATH=320p_g/320p_g_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
321 PT 50 GK
321 PT 50 GK
50x22+22
60
70
58x58
43.5
6.26x11.12
78.5
Ball bearing
321 PT 50 G
321 PT 50 G
50x19+19
60
70
58x58
43.5
6.26x11.12
78.5
Nylon plain bearing
321 PT 50 GL
321 PT 50 GL
50x18+18
60
70
58x58
43.5
6.26x11.12
78.5
Nylon plain bearing
321 PT 75 GK
321 PT 75 GK
75x25+25
90
103
77x67
61.5x51.5
8.50
105.0
Ball bearing
321 PT 75 GKL
321 PT 75 GKL
75x25+25
90
103
77x67
61.5x51.5
8.50
105.0
Ball bearing
321 PT 75 G
321 PT 75 G
75x25+25
90
103
77x67
61.5x51.5
8.50
105.0
Nylon plain bearing
321 PT 75 GL
321 PT 75 GL
75x25+25
90
103
77x67
61.5x51.5
8.50
105.0
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성