slovenčina
English
IPT/IPST/IPSST-P/PBX - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series IP up to max. 600 kg
IP-P
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_ip/ip_p/ipt_ipst_p_pbx_asmtab.prj},{NB=IPSST 126 P},{ORDERNO=IPSST 126 P},{WDAB=125x45},{LC=600},{H=172},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=13},{SR=170},{WB=Nylon plain bearing},{VER=2},{BODY=IPSST 126 50},{PLATE=IP 200},{SHAFT=IP 126 50},{WHEEL=126 P-15},{PD=66.000},{BD=15.000},{PPATH=ip_p_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
IPT 101 P
IPT 101 P
100x37
370
137
105x85
80x60
9
140
Nylon plain bearing
IPST 101 P
IPST 101 P
100x37
370
137
135x110
105x80
11
170
Nylon plain bearing
IPT 125 PBX
IPT 125 PBX
125x40
300
162
105x85
80x60
9
140
Roller bearing
IPT 125 P
IPT 125 P
125x40
300
162
105x85
80x60
9
140
Nylon plain bearing
IPST 125 PBX
IPST 125 PBX
125x40
300
162
135x110
105x80
11
170
Roller bearing
IPST 125 P
IPST 125 P
125x45
450
162
135x110
105x80
11
170
Nylon plain bearing
IPSST 126 P
IPSST 126 P
125x45
600
172
135x110
105x80
13
170
Nylon plain bearing
IPT 150 PBX
IPT 150 PBX
150x40
370
192
135x110
105x80
11
170
Roller bearing
IPT 150 P
IPT 150 P
150x45
350
192
135x110
105x80
11
170
Nylon plain bearing
IPST 151 P
IPST 151 P
150x45
600
202
135x110
105x80
13
170
Nylon plain bearing
IPT 175 PBX
IPT 175 PBX
175x40
500
236
135x110
105x80
13
170
Roller bearing
IPT 175 P
IPT 175 P
175x40
500
236
135x110
105x80
13
170
Nylon plain bearing
IPT 200 PBX
IPT 200 PBX
200x40
600
248
135x110
105x80
13
170
Roller bearing
IPT 200 P
IPT 200 P
200x40
600
248
135x110
105x80
13
170
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성