slovenčina
English
KDF/KSF-KB/KK - Fixed castor
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series KD up to max. 450 kg
KD-K
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_kd/kd_k/kdf_k_asmtab.prj},{NB=KDF 200 KK},{ORDERNO=KDF 200 KK},{VERS=3},{WDAB=200x50},{LC=230},{H=249},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=12.5},{SR=0.0},{WB=Ball bearing},{WHEEL=200 KK 20},{HW=60.000},{V=3},{PPATH=kd_k_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
KDF 125 KB
KDF 125 KB
125x38
130
163
135x110
105x80
10.5
Roller bearing
KDF 160 KK
KDF 160 KK
160x40
180
199
135x110
105x80
10.5
Ball bearing
KDF 160 KB
KDF 160 KB
160x40
180
199
135x110
105x80
10.5
Roller bearing
KDF 200 KK
KDF 200 KK
200x50
230
249
135x110
105x80
12.5
Ball bearing
KDF 200 KB
KDF 200 KB
200x50
230
249
135x110
105x80
12.5
Roller bearing
KSF 250 KK
KSF 250 KK
250x60
300
287
200x160
160x120
12.5
Ball bearing
KSF 250 KB
KSF 250 KB
250x60
300
287
200x160
160x120
12.5
Roller bearing
KSF 280 KK
KSF 280 KK
280x70
390
310
200x160
160x120
12.5
Ball bearing
KSF 280 KB
KSF 280 KB
280x70
390
310
200x160
160x120
12.5
Roller bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성