slovenčina
English
CD/CS/CSS-EK/EB/LEK/LEB - Swivel castor
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series CD up to max. 385 kg
CD-E
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_cd/cd_e/cd_e_asmtab.prj},{NB=CSS 125 EK},{ORDERNO=CSS 125 EK},{WHEEL=125 EK 20},{HW=50.000},{WDAB=125x50},{LC=200},{VERS=7},{VER=4},{V=1},{H=160},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=11},{SR=111.5},{WB=Ball bearing},{PPATH=cd_e_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
CD 100 EK
CD 100 EK
100x40
120
128
102x83
80x60
9
87.0
Ball bearing
CD 100 EB
CD 100 EB
100x40
120
128
102x83
80x60
9
87.0
Roller bearing
CD 125 LEK
CD 125 LEK
125x40
120
154
102x83
80x60
9
102.5
Ball bearing
CD 125 LEB
CD 125 LEB
125x40
120
154
102x83
80x60
9
102.5
Roller bearing
CS 125 EK
CS 125 EK
125x50
170
160
102x83
80x60
9
111.5
Ball bearing
CS 125 EB
CS 125 EB
125x50
170
160
102x83
80x60
9
111.5
Roller bearing
CSS 125 EK
CSS 125 EK
125x50
200
160
135x110
105x80
11
111.5
Ball bearing
CSS 125 EB
CSS 125 EB
125x50
200
160
135x110
105x80
11
111.5
Roller bearing
CS 160 EK
CS 160 EK
160x50
300
196
135x110
105x80
11
136.0
Ball bearing
CS 160 EB
CS 160 EB
160x50
300
196
135x110
105x80
11
136.0
Roller bearing
CD 180 EK
CD 180 EK
180x50
300
218
135x110
105x80
11
147.0
Ball bearing
CD 180 EB
CD 180 EB
180x50
300
218
135x110
105x80
11
147.0
Roller bearing
CD 200 EK
CD 200 EK
200x50
300
240
135x110
105x80
11
159.0
Ball bearing
CD 200 EB
CD 200 EB
200x50
300
240
135x110
105x80
11
159.0
Roller bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성