slovenčina
English
CD/CL-DGB/DG - Swivel castor
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series CD up to max. 385 kg
CD-DG
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_cd/cd_dg/cd_dg_asmtab.prj},{NB=CD 150 DGB},{ORDERNO=CD 150 DGB},{WHEEL=150 DGB 15},{HW=50.000},{WDAB=150x40},{LC=150},{VERS=7},{VER=4},{V=1},{H=181},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=11},{SR=126.0},{WB=Roller bearing},{PPATH=cd_dg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
CD 80 DGB
CD 80 DGB
80x30
55
106
102x83
80x60
9
73.0
Roller bearing
CD 80 DG
CD 80 DG
80x30
55
106
102x83
80x60
9
73.0
Nylon plain bearing
CD 100 DGB
CD 100 DGB
100x30
85
128
102x83
80x60
9
87.0
Roller bearing
CD 100 DG
CD 100 DG
100x30
85
128
102x83
80x60
9
87.0
Nylon plain bearing
CD 125 DGB
CD 125 DGB
125x38
110
154
102x83
80x60
9
102.5
Roller bearing
CD 125 DG
CD 125 DG
125x38
110
154
102x83
80x60
9
102.5
Nylon plain bearing
CD 150 DGB
CD 150 DGB
150x40
150
181
135x110
105x80
11
126.0
Roller bearing
CL 150 DGB
CL 150 DGB
150x40
150
181
102x83
80x60
9
126.0
Roller bearing
CD 150 DG
CD 150 DG
150x40
150
181
135x110
105x80
11
126.0
Nylon plain bearing
CL 150 DG
CL 150 DG
150x40
150
181
102x83
80x60
9
126.0
Nylon plain bearing
CD 160 DBG
CD 160 DBG
160x40
160
191
135x110
105x80
11
131.0
Roller bearing
CD 160 DG
CD 160 DG
160x40
160
191
135x110
105x80
11
131.0
Nylon plain bearing
CD 200 DGB
CD 200 DGB
200x50
230
240
135x110
105x80
11
159.0
Roller bearing
CD 200 DG
CD 200 DG
200x50
230
240
135x110
105x80
11
159.0
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성