slovenčina
English
CDT/CLT-CGB/CGK - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series CD up to max. 385 kg
CD-CG
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_cd/cd_cg/cdt_cg_asmtab.prj},{NB=CDT 150 CGK},{ORDERNO=CDT 150 CGK},{WHEEL=150 CGK 10},{HW=51.000},{WDAB=150x40},{LC=200},{VERS=6},{VER=4},{V=2},{H=181},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=11},{SR=140},{WB=Ball bearing},{PPATH=cd_cg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
CDT 80 CGB
CDT 80 CGB
80x30
70
106
102x83
80x60
9
108
Roller bearing
CDT 100 CGK
CDT 100 CGK
100x30
90
128
102x83
80x60
9
108
Ball bearing
CDT 100 CGB
CDT 100 CGB
100x30
90
128
102x83
80x60
9
108
Roller bearing
CDT 125 CGK
CDT 125 CGK
125x38
120
154
102x83
80x60
9
108
Ball bearing
CDT 125 CGB
CDT 125 CGB
125x38
12
154
102x83
80x60
9
108
Roller bearing
CDT 150 CGK
CDT 150 CGK
150x40
200
181
135x110
105x80
11
140
Ball bearing
CLT 150 CGK
CLT 150 CGK
150x40
200
181
102x83
80x60
9
140
Ball bearing
CDT 150 CGB
CDT 150 CGB
150x40
200
181
135x110
105x80
11
140
Roller bearing
CLT 150 CGB
CLT 150 CGB
150x40
200
181
102x83
80x60
9
140
Roller bearing
CDT 160 CGK
CDT 160 CGK
160x40
200
191
135x110
105x80
11
140
Ball bearing
CDT 160 CGB
CDT 160 CGB
160x40
200
191
135x110
105x80
11
140
Roller bearing
CDT 200 CGK
CDT 200 CGK
200x50
280
240
135x110
105x80
11
168
Ball bearing
CDT 200 CGB
CDT 200 CGB
200x50
280
240
135x110
105x80
11
168
Roller bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성