slovenčina
English
QDT-PEK - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Extra Heavy Duty Castors
Series QD up to max. 1500 kg
QD-PE
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/1_extra_heavy_duty_castors/series_qd/qd_pe/qdt_pe_asmtab.prj},{NB=QDT 125 PEK},{ORDERNO=QDT 125 PEK},{WDAB=125x40},{LC=1500},{H=200},{TP=140x110},{HS=105x80},{HD=12.5},{SR=125},{WB=Ball bearing},{WHEEL=125 PEK 20},{VERPRA=2},{VER=1},{BD=10.000},{PPATH=qd_pe/qd_pe_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
QDT 125 PEK
QDT 125 PEK
125x40
1500
200
140x110
105x80
12.5
125
Ball bearing
QDT 200 PEK
QDT 200 PEK
200x55
1500
273
140x110
105x80
12.5
158
Ball bearing
QDT 250 PEK
QDT 250 PEK
250x65
1500
318
140x110
105x80
12.5
195
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성