slovenčina
English
QDF-PK/P - Fixed castor
Rollenbau
Extra Heavy Duty Castors
Series QD up to max. 1500 kg
QD-P
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/1_extra_heavy_duty_castors/series_qd/qd_p/qdf_p_asmtab.prj},{NB=QDF 161 PK},{ORDERNO=QDF 161 PK},{WDAB=160x40},{LC=850},{H=233},{TP=140x110},{HS=105x80},{HD=12.5},{WB=Ball bearing},{WHEEL=161 PK 20},{VERPRA=3},{VER=6},{BD=10.000},{PPATH=qd_p/qd_p_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
QDF 126 PK
QDF 126 PK
125x45
700
200
140x110
105x80
12.5
Ball bearing
QDF 126 P
QDF 126 P
125x45
700
200
140x110
105x80
12.5
Nylon plain bearing
QDF 151 PK
QDF 151 PK
150x48
900
228
140x110
105x80
12.5
Ball bearing
QDF 151 P
QDF 151 P
150x48
800
228
140x110
105x80
12.5
Nylon plain bearing
QDF 161 PK
QDF 161 PK
160x40
850
233
140x110
105x80
12.5
Ball bearing
QDF 161 P
QDF 161 P
160x40
850
233
140x110
105x80
12.5
Nylon plain bearing
QDF 201 PK
QDF 201 PK
200x50
1200
273
140x110
105x80
12.5
Ball bearing
QDF 201 P
QDF 201 P
200x50
1200
273
140x110
105x80
12.5
Nylon plain bearing
QDF 250 PK
QDF 250 PK
250x60
1400
318
140x110
105x80
12.5
Ball bearing
QDF 250 P
QDF 250 P
250x60
1200
318
140x110
105x80
12.5
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성