slovenčina
English
EDDF-PK/PPK/PP/PPB - Fixed castor
Rollenbau
Extra Heavy Duty Castors
Series EDD/ED up to max. 8000 kg
EDD-P
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/1_extra_heavy_duty_castors/series_edd_ed/edd_p/eddf_pk_ppk_pp_ppb_asmtab.prj},{NB=EDDF 150 PPK},{ORDERNO=EDDF 150 PPK},{WDAB=150x40+40},{LC=800},{H=210},{TP=200x160},{HS=160x120},{HD=15.0},{WB=Ball bearing},{WHEEL=150 PK 20},{VER=2},{VERB=5},{VERP=5},{VERS=5},{TRANS=25.00},{PPATH=edd_p_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
EDDF 75x62 PK
EDDF 75x62 PK
75x62
500
127
135x110
105x80
13.0
Ball bearing
EDDF 82x70 PK
EDDF 82x70 PK
82x70
700
131
135x110
105x80
13.0
Ball bearing
EDDF 126 PPK
EDDF 126 PPK
125x45+45
1400
197
200x160
160x120
15.0
Ball bearing
EDDF 126 PP
EDDF 126 PP
125x45+45
1400
197
200x160
160x120
15.0
Nylon plain bearing
EDDF 150 PPK
EDDF 150 PPK
150x40+40
800
210
200x160
160x120
15.0
Ball bearing
EDDF 150 PPB
EDDF 150 PPB
150x40+40
800
210
200x160
160x120
15.0
Roller bearing
EDDF 150 PP
EDDF 150 PP
150x40+40
800
210
200x160
160x120
15.0
Nylon plain bearing
EDDF 201 PPK
EDDF 201 PPK
200x50+50
2000
270
255x205
210x160
16.5
Ball bearing
EDDF 201 PP
EDDF 201 PP
200x50+50
2000
270
255x205
210x160
16.5
Nylon plain bearing
EDDF 250 PPK
EDDF 250 PPK
250x60+60
2400
323
255x205
210x160
16.5
Ball bearing
EDDF 250 PP
EDDF 250 PP
250x60+60
2400
323
255x205
210x160
16.5
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성