slovenčina
English
EDDF-EK/EEK/LEEK - Fixed castor
Rollenbau
Extra Heavy Duty Castors
Series EDD/ED up to max. 8000 kg
EDD-E
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/1_extra_heavy_duty_castors/series_edd_ed/edd_e/eddf_ek_eek_leek_asmtab.prj},{NB=EDDF 180 EEK},{ORDERNO=EDDF 180 EEK},{WDAB=180x50+50},{LC=700},{H=260},{TP=255x205},{HS=210x160},{HD=17},{WB=Ball bearing},{WHEEL=180 EK 20},{VER=2},{VERB=7},{VERP=7},{VERS=7},{TRANS=30.00},{PPATH=edd_e_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
EDDF 100 EK
EDDF 100 EK
100x40+40
300
140
135x110
105x85
13
Ball bearing
EDDF 125 EEK
EDDF 125 EEK
125x40+40
400
197
200x160
160x120
15
Ball bearing
EDDF 160 EEK
EDDF 160 EEK
160x50+50
600
215
200x160
160x120
15
Ball bearing
EDDF 180 EEK
EDDF 180 EEK
180x50+50
700
260
255x205
210x160
17
Ball bearing
EDDF 200 EEK
EDDF 200 EEK
200x50+50
900
270
255x205
210x160
17
Ball bearing
EDDF 230 EEK
EDDF 230 EEK
230x50+50
1000
313
255x205
210x160
17
Ball bearing
EDDF 250 LEEK
EDDF 250 LEEK
250x50+50
1060
323
255x205
210x160
17
Ball bearing
EDDF 250 EEK
EDDF 250 EEK
250x60+60
1200
323
255x205
210x160
17
Ball bearing
EDDF 300 EEK
EDDF 300 EEK
300x60+60
1400
380
255x205
210x160
17
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성