카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
TLM - TLM
Rigon
Accessories
Accessories progressive
Centering
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/90_accessori/b6/k4/tlm_asmtab.prj},{NB=TLM 30X45},{COD=TLM 30X45},{W=45},{A=25},{B=15},{C=17.0},{F=15},{T=30},{R=8},{S1=15.0},{S2=30.000},{SHCS=M: M6 x 18 F: M6 x 25},{BS=11.0000},{HS=7.0000},{AS=7.0000},{CON=1},{PPATH=tlm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
W
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
F
F (Clearance per Side)
[mm]
T
[mm]
R
R (Radius)
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
SHCS
SHCS Size
[mm]
BS
[mm]
HS
[mm]
AS
[mm]
CON
ⁿ/ₐ
TLM 26X35
TLM 26X35
35
25
15
17.0
11
26
8
13.0
23.000
M: M5 x 16 F: M5 x 25
10.0000
6.5000
5.8000
11
TLM 30X45
TLM 30X45
45
25
15
17.0
15
30
8
15.0
30.000
M: M6 x 18 F: M6 x 25
11.0000
7.0000
7.0000
1
TLM 36X55
TLM 36X55
55
30
20
21.5
20
36
8
18.0
37.500
M: M8 x 22 F: M8 x 35
15.0000
10.0000
9.0000
2
TLM 36X75
TLM 36X75
75
35
20
26.0
30
36
8
18.0
52.000
M: M10 x 25 F: M10 x 35
18.0000
11.0000
11.0000
3
TLM 45X100
TLM 45X100
100
60
20
42.0
40
45
8
22.5
70.000
M: M10 x 25 F: M10 x 65
18.0000
11.0000
11.0000
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성