카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RC6604 - Rounded interlocking tabs
Rigon
Accessories
Bolts
Screws
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/90_accessori/a8/f3/rc6604.prj},{NB=RC6604 14X09X080},{CODE=RC6604 14X09X080},{BXH=14x9},{B=14},{H=9},{L=80},{D=44-50},{T1=5.5},{CLASSE=C40},{UNI=6604-A},{DIN=6885-A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
BXH
bxh
ⁿ/ₐ
L
l
ⁿ/ₐ
D
d
ⁿ/ₐ
T1
t1
ⁿ/ₐ
CLASSE
Class
ⁿ/ₐ
UNI
ⁿ/ₐ
DIN
ⁿ/ₐ
RC6604 02X02X006
RC6604 02X02X006
2x2
6
6-8
1.2
C40
6604-A
6885-A
RC6604 02X02X010
RC6604 02X02X010
2x2
10
6-8
1.2
C40
6604-A
6885-A
RC6604 02X02X012
RC6604 02X02X012
2x2
12
6-8
1.2
C40
6604-A
6885-A
RC6604 02X02X020
RC6604 02X02X020
2x2
20
6-8
1.2
C40
6604-A
6885-A
RC6604 03X03X006
RC6604 03X03X006
3x3
6
8-10
1.8
C40
6604-A
6885-A
RC6604 03X03X008
RC6604 03X03X008
3x3
8
8-10
1.8
C40
6604-A
6885-A
RC6604 03X03X010
RC6604 03X03X010
3x3
10
8-10
1.8
C40
6604-A
6885-A
RC6604 03X03X012
RC6604 03X03X012
3x3
12
8-10
1.8
C40
6604-A
6885-A
RC6604 03X03X014
RC6604 03X03X014
3x3
14
8-10
1.8
C40
6604-A
6885-A
RC6604 03X03X015
RC6604 03X03X015
3x3
15
8-10
1.8
C40
6604-A
6885-A
RC6604 03X03X016
RC6604 03X03X016
3x3
16
8-10
1.8
C40
6604-A
6885-A
RC6604 03X03X018
RC6604 03X03X018
3x3
18
8-10
1.8
C40
6604-A
6885-A
RC6604 03X03X020
RC6604 03X03X020
3x3
20
8-10
1.8
C40
6604-A
6885-A
RC6604 03X03X022
RC6604 03X03X022
3x3
22
8-10
1.8
C40
6604-A
6885-A
RC6604 03X03X025
RC6604 03X03X025
3x3
25
8-10
1.8
C40
6604-A
6885-A
RC6604 03X03X028
RC6604 03X03X028
3x3
28
8-10
1.8
C40
6604-A
6885-A
RC6604 03X03X030
RC6604 03X03X030
3x3
30
8-10
1.8
C40
6604-A
6885-A
RC6604 03X03X032
RC6604 03X03X032
3x3
32
8-10
1.8
C40
6604-A
6885-A
RC6604 03X03X035
RC6604 03X03X035
3x3
35
8-10
1.8
C40
6604-A
6885-A
RC6604 03X03X036
RC6604 03X03X036
3x3
36
8-10
1.8
C40
6604-A
6885-A
RC6604 03X03X040
RC6604 03X03X040
3x3
40
8-10
1.8
C40
6604-A
6885-A
RC6604 03X03X045
RC6604 03X03X045
3x3
45
8-10
1.8
C40
6604-A
6885-A
RC6604 03X03X050
RC6604 03X03X050
3x3
50
8-10
1.8
C40
6604-A
6885-A
RC6604 04X04X006
RC6604 04X04X006
4x4
6
10-12
2.5
C40
6604-A
6885-A
RC6604 04X04X008
RC6604 04X04X008
4x4
8
10-12
2.5
C40
6604-A
6885-A
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성