카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RGM - GOLFARI RGM
Rigon
Accessories
Bolts
Lifting eye bolt
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/90_accessori/a8/e9/rgm.prj},{NB=RGM M030},{SIG=RGOLMA},{COD=RGM M030},{A=M 30},{AX=30},{AVERS=1.000},{PASSO=3,5},{B=22},{C=65},{D=24},{E=45.0},{F=60},{G=109},{H=108},{CSP=180},{GG=1660},{WLL1=3200},{WLL2=2300},{MAT=C.15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
PASSO
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
ⁿ/ₐ
H
[mm]
CSP
Positioning tightening unit
[Nm]
GG
ⁿ/ₐ
WLL1
[kg]
WLL2
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
RGM M006
RGOLMA
RGM M006
M 6
1
6
14
6
11.0
14
27
26
2
20
75
50
C.15
RGM M008
RGOLMA
RGM M008
M 8
1,25
6
20
8
13.0
20
36
36
5
60
140
100
C.15
RGM M010
RGOLMA
RGM M010
M 10
1,5
8
25
10
17.0
25
45
45
10
110
230
170
C.15
RGM M012
RGOLMA
RGM M012
M 12
1,75
10
30
12
20.5
30
53
54
17
180
340
240
C.15
RGM M014
RGOLMA
RGM M014
M 14
2
10
30
12
20.5
30
53
54
27
190
480
320
C.15
RGM M016
RGOLMA
RGM M016
M 16
2
12
35
14
27.0
35
62
63
42
280
700
500
C.15
RGM M018
RGOLMA
RGM M018
M 18
2,5
12
35
14
27.0
35
62
63
58
290
930
590
C.15
RGM M020
RGOLMA
RGM M020
M 20
2,5
14
40
16
30.0
40
71
72
83
450
1200
860
C.15
RGM M022
RGOLMA
RGM M022
M 22
2,5
14
40
16
30.0
40
71
72
100
465
1450
1000
C.15
RGM M024
RGOLMA
RGM M024
M 24
3
18
50
20
36.0
50
90
90
120
740
1800
1290
C.15
RGM M027
RGOLMA
RGM M027
M 27
3
18
55
21
41.0
55
100
96
150
1015
2400
1750
C.15
RGM M030
RGOLMA
RGM M030
M 30
3,5
22
65
24
45.0
60
109
108
180
1660
3200
2300
C.15
RGM M033
RGOLMA
RGM M033
M 33
3,5
26
75
28
54.0
70
128
126
200
2625
3900
2800
C.15
RGM M033X3,5
RGOLMA
RGM M033X3,5
M 33
2
26
75
28
54.0
70
128
126
200
2625
3900
2800
C.15
RGM M036
RGOLMA
RGM M036
M 36
4
26
75
28
54.0
70
128
126
240
2650
4600
3300
C.15
RGM M036X3
RGOLMA
RGM M036X3
M 36
3
26
75
28
54.0
70
128
126
240
2650
4600
3300
C.15
RGM M042X4,5
RGOLMA
RGM M042X4,5
M 42
4,5
30
85
32
63.0
80
147
144
300
4030
6300
4500
C.15
RGM M042X3
RGOLMA
RGM M042X3
M 42
3
30
85
32
63.0
80
147
144
300
4030
6300
4500
C.15
RGM M048
RGOLMA
RGM M048
M 48
5
35
100
38
68.0
90
168
166
400
6380
8600
6100
C.15
RGM M048X3
RGOLMA
RGM M048X3
M 48
3
35
100
38
68.0
90
168
166
400
6380
8600
6100
C.15
RGM M056
RGOLMA
RGM M056
M 56
5,5
38
110
42
78.0
100
187
184
600
8800
11500
8200
C.15
RGM M056X4
RGOLMA
RGM M056X4
M 56
4
38
110
42
78.0
100
187
184
600
8800
11500
8200
C.15
RGM M064
RGOLMA
RGM M064
M 64
6
42
120
48
90.0
110
208
206
1000
12400
16000
11000
C.15
RGM M064X6
RGOLMA
RGM M064X6
M 64
4
42
120
48
90.0
110
208
206
1000
12400
16000
11000
C.15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성