카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RBP-42 - Self-lubricating plate
Rigon
Accessories
Self lubricating items
Plates
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/90_accessori/a7/e6_sg/rbp_42.prj},{NB=RBP42-30x20x120},{SIG=C_RBP42},{L1=0},{LA=45},{L2=15.0},{LB=15},{L3=60},{LC=60},{L4=30.0},{LD=30},{T=20},{H=8},{TT=5.5},{DL=6.5},{D1=11.0},{HH=7},{W=25},{L=120},{MAT=Bronzo all'alluminio e lubrificante solido},{HD=200 - 220 HB},{LAX=45.0},{LBX=15.0},{LDX=30.0},{E=8},{NH=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
LA
La
[mm]
LB
Lb
[mm]
LC
Lc
[mm]
LD
Ld
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
TT
t
[mm]
DL
dL
[mm]
D1
d1
[mm]
HH
H
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HD
Hardness
ⁿ/ₐ
RBP42-22.5x15x60
C_RBP42
RBP42 20X15X60
35
12.5
15
22.5
15
8
4.5
5.5
9.5
6
20
60
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBP42-22.5x15x80
C_RBP42
RBP42 20X15X80
55
12.5
35
22.5
15
8
4.5
5.5
9.5
6
20
80
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBP42-22.5x15x100
C_RBP42
RBP42 20X15X100
75
12.5
55
22.5
15
8
4.5
5.5
9.5
6
20
100
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBP42-30x20x80
C_RBP42
RBP42 25X20X80
50
15
20
30
20
8
5.5
6.5
11.0
7
25
80
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBP42-30x20x100
C_RBP42
RBP42 25X20X100
70
15
40
30
20
8
5.5
6.5
11.0
7
25
100
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBP42-30x20x120
C_RBP42
RBP42 25X20X120
45
15
60
30
20
8
5.5
6.5
11.0
7
25
120
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBP42-30x25x100
C_RBP42
RBP42 30X25X100
65
17.5
40
30
25
10
7.5
9.0
14.0
9
30
100
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBP42-30x25x120
C_RBP42
RBP42 30X25X120
42.5
17.5
60
30
25
10
7.5
9.0
14.0
9
30
120
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBP42-30x25x140
C_RBP42
RBP42 30X25X140
52.5
17.5
80
30
25
10
7.5
9.0
14.0
9
30
140
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBP42-40x30x120
C_RBP42
RBP42 40X30X120
40
20
40
40
30
15
11.0
11.0
18.0
11
40
120
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBP42-40x30x140
C_RBP42
RBP42 40X30X140
50
20
60
40
30
15
11.0
11.0
18.0
11
40
140
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBP42-40x30x160
C_RBP42
RBP42 40X30X160
60
20
80
40
30
15
11.0
11.0
18.0
11
40
160
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBP42-40x30x180
C_RBP42
RBP42 40X30X180
70
20
100
40
30
15
11.0
11.0
18.0
11
40
180
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성