카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RBP-40 - Angled guide gib VDI 3357 bronze with non-liquid lubricant
Rigon
Accessories
Self lubricating items
Plates
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/90_accessori/a7/e6_sg/rbp_40.prj},{NB=RBP40-10.3x15.3x17},{SIG=RBP40},{COD=RBP40 70X250},{DXX=17},{FO=C},{A1=70.000},{A2=75.000},{L=250},{A3=50.000},{A4=55.000},{A5=35},{A=12.5},{AX=12.500},{B=35},{BX=35.000},{C=-},{CX=0.000},{E=125},{EX=125.000},{E1=30},{F=-},{FX=0.000},{VX=2},{G=215},{GX=215.000},{H=237.5},{HX=237.500},{D=17.5},{DX=17.500},{DS=12.000},{DSF=13.000},{DST=30.000},{VITE=M 16X100},{VPEZZI=3},{SPINE=12X70},{SPEZZI=2},{S=20},{ND=12},{MAT=Bronzo all'alluminio e lubrificante solido},{HD=200 - 220 HB}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
FO
Shape
ⁿ/ₐ
A1
a1
[mm]
A2
a2
[mm]
L
l
[mm]
A3
a3
[mm]
A4
a4
[mm]
A5
a5
[mm]
A
a
[mm]
B
b
[mm]
C
c
[mm]
E
e
[mm]
E1
e1
[mm]
F
f
[mm]
G
g
[mm]
H
[mm]
D
Ø d G7
[mm]
DS
d1
[mm]
DSF
d2
[mm]
DST
t
[mm]
VPEZZI
Number of screws
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HD
Hardness
ⁿ/ₐ
RBP40-10.3x15.3x75
RBP40
RBP40 55X100
B
55.000
55.000
100
37.000
39.000
23
10
27.5
-
-
20
-
72.5
90
13.5
10.000
11.000
30.000
2
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBP40-10.3x15.3x10
RBP40
RBP40 55X160
B
55.000
55.000
160
37.000
39.000
23
10
27.5
-
-
20
-
132.5
150
13.5
10.000
11.000
30.000
2
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBP40-10.3x15.3x12
RBP40
RBP40 70X160
C
70.000
75.000
160
50.000
55.000
35
12.5
35
-
-
30
-
125
147.5
17.5
12.000
13.000
30.000
2
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBP40-10.3x15.3x15
RBP40
RBP40 70X200
C
70.000
75.000
200
50.000
55.000
35
12.5
35
-
-
30
-
165
187.5
17.5
12.000
13.000
30.000
2
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBP40-10.3x15.3x17
RBP40
RBP40 70X250
C
70.000
75.000
250
50.000
55.000
35
12.5
35
-
125
30
-
215
237.5
17.5
12.000
13.000
30.000
3
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBP40-10.3x15.3x20
RBP40
RBP40 70X400
C
70.000
75.000
400
50.000
55.000
35
12.5
35
125
200
30
275
365
387.5
17.5
12.000
13.000
30.000
5
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBP40-10.3x15.3x22
RBP40
RBP40 85X160
D
85.000
90.000
160
63.000
65.000
45
15
42.5
-
-
38
-
117.5
145
22
16.000
17.000
30.000
2
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBP40-10.3x15.3x25
RBP40
RBP40 85X200
D
85.000
90.000
200
63.000
65.000
45
15
42.5
-
-
38
-
157.5
185
22
16.000
17.000
30.000
2
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBP40-10.3x15.3x27
RBP40
RBP40 85X250
D
85.000
90.000
250
63.000
65.000
45
15
42.5
-
125
38
-
207.5
235
22
16.000
17.000
30.000
3
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBP40-10.3x15.3x30
RBP40
RBP40 85X400
D
85.000
90.000
400
63.000
65.000
45
15
42.5
125
200
38
275
357.5
385
22
16.000
17.000
30.000
5
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성