카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RBP33 - Self-lubricating plate
Rigon
Accessories
Self lubricating items
Plates
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/90_accessori/a7/e6_sg/rbp33.prj},{NB=RBP33 - 70X32X200},{SIG=C RBP33},{COD=RBP33 70X32X200},{CODENB=70X32X200},{B=70},{L1=45},{S=32},{A=200},{E=150},{D=13},{D1=20},{H=14.5},{FO=B},{HD=200 - 220 HB},{MAT=Bronzo all'alluminio e lubrificante solido}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
S
s
[mm]
A
a
[mm]
E
e
[mm]
D
Ø d G7
[mm]
D1
d1
[mm]
H
[mm]
FO
Form
ⁿ/ₐ
HD
Hardness
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
RBP33 - 70X32X125
C RBP33
RBP33 70X32X125
70
32
125
75
13
20
14.5
A
200 - 220 HB
Aluminum bronze and solid...
RBP33 - 70X32X150
C RBP33
RBP33 70X32X150
70
32
150
100
13
20
14.5
A
200 - 220 HB
Aluminum bronze and solid...
RBP33 - 70X32X200
C RBP33
RBP33 70X32X200
70
32
200
150
13
20
14.5
B
200 - 220 HB
Aluminum bronze and solid...
RBP33 - 90X45X125
C RBP33
RBP33 90X45X125
90
45
125
75
18
26
14.5
A
200 - 220 HB
Aluminum bronze and solid...
RBP33 - 90X45X150
C RBP33
RBP33 90X45X150
90
45
150
100
18
26
14.5
B
200 - 220 HB
Aluminum bronze and solid...
RBP33 - 90X45X200
C RBP33
RBP33 90X45X200
90
45
200
150
18
26
14.5
B
200 - 220 HB
Aluminum bronze and solid...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성