카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RBB-10 - Bush
Rigon
Accessories
Self lubricating items
Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/90_accessori/a7/e3_sg/rbb10.prj},{NB=RBB10 50X77},{IDNR=},{SIG=RBB10},{COD=RBB10 050077},{CODEX=50X77},{D1=50},{D2=63},{D3=72},{R1=4},{R2=3},{L4=24.5},{L3=8.0},{L2=44.5},{L1=77},{MAT=Bronzo all'alluminio e lubrificante solido},{HD=200 - 220 HB}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
R1
r1
[mm]
R2
r2
[mm]
L4
[mm]
L3
l3
[mm]
L2
l2
[mm]
L1
l1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HD
Hardness
ⁿ/ₐ
RBB10 25X43
RBB10
RBB10 025043
25
35
40
3
2
11.5
7.5
24.0
43
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB10 30X44
RBB10
RBB10 030044
30
42
47
3
2
11.5
7.5
24.0
43
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB10 40X60
RBB10
RBB10 040060
40
50
60
4
2
18.5
6.0
35.5
60
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB10 40X64
RBB10
RBB10 040064
40
50
60
4
2
18.5
6.0
39.5
64
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB10 50X77
RBB10
RBB10 050077
50
63
72
4
3
24.5
8.0
44.5
77
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB10 50X92
RBB10
RBB10 050092
50
63
72
4
3
28.5
8.0
55.5
92
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB10 60X78
RBB10
RBB10 060078
60
80
86
3
3
21.5
7.5
49.0
78
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB10 63X95
RBB10
RBB10 063095
63
80
90
4
3
31.5
8.0
55.5
95
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB10 63X100
RBB10
RBB10 063100
63
80
90
4
3
29.5
8.0
62.5
100
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB10 63X108
RBB10
RBB10 063108
63
80
90
4
3
37.5
8.0
62.5
108
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성