카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RBB-05 - Bush
Rigon
Accessories
Self lubricating items
Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/90_accessori/a7/e3_sg/rbb05.prj},{NB=RBB 05 - 040063},{SIG=RBB 05},{COD=RBB05 040063},{CODEX=040063},{RX=3},{MABEC=X345274670},{D=40},{L=63},{D1=52},{D2=60},{F=8},{G=-},{GX=0},{H=8},{R=3},{MAT=Bronzo all'alluminio e lubrificante solido},{HD=200 - 220 HB}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
MABEC
Mabec P.S.A.
ⁿ/ₐ
D
Ø d G7
[mm]
L
[mm]
D1
Ø d1
[mm]
D2
Ø d2
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
R
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HD
Hardness
ⁿ/ₐ
RBB 05 - 025040
RBB 05
RBB05 025040
-
25
40
35
40
5
-
5
2
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 05 - 032050
RBB 05
RBB05 032050
-
32
50
44
50
6
-
8
3
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 05 - 040063
RBB 05
RBB05 040063
X345274670
40
63
52
60
8
-
8
3
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 05 - 050080
RBB 05
RBB05 050080
X345281970
50
80
63
71
10
8
8
3
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 05 - 063100
RBB 05
RBB05 063100
X345287270
63
100
80
90
12
10
10
3
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 05 - 080125
RBB 05
RBB05 080125
X345292370
80
125
100
112
16
10
10
4
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 05 - 100160
RBB 05
RBB05 100160
-
100
160
125
140
20
10
10
4
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성