카탈로그: REIKU
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
REIKU
PARGB-T - Jointed Tubings
REIKU
Robotics and automation
Jointed tubings
Main joints
Powered by
CAD모델 선택
{reiku/robotics_and_automation/jointed_tubings/main_joints/pargb_t.prj},{NB=PARGB-48T},{INFO=Data Sheet},{FB=schwarz},{NW=48},{D1=77},{D2=48},{L1=25.31},{L2=54.49},{KR=109},{ID=48},{AD=77},{GL=26 St./pcs.},{INFOLINK=http://ftp.reiku.biz/REIKU_Datenblatt_datasheet_Gliederrohre_Jointed_Tubings.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
FB
Color
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
KR
Smallest dynamic bending radius
[mm]
ID
Min. inside diameter
[mm]
AD
Max. outside diameter
[mm]
GL
Jointed Tubing, length 1000mm
ⁿ/ₐ
PARGB-48T
black
77
48
25.31
54.49
109
48
77
26 St./pcs.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성