카탈로그: REIKU
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
REIKU
VPGRB/VPGRG, G - Reinforced Straight Connector, male plastic thread
REIKU
Connectors
Straight connectors
Male plastic thread
GAS thread
IP 67
Powered by
CAD모델 선택
{reiku/connectors/straight_connectors/male_plastic_thread/gas_thread/ip67/vpgrb_g_g.prj},{NB=VPGRB-17G02},{INFO=Data Sheet},{FB=1},{NW=17},{G=1/2''},{NDM=20.955},{KDM=18.631},{D=15.2},{G1=12.0},{L=41.5},{D1=26.5},{D2=15.2},{DMAX=30.4},{SW=27},{CNSMASSEXACT=1.1},{VE=50},{F1=3.5},{VERS=4},{INFOLINK=http://ftp.reiku.biz/REIKU_Datenblatt_datasheet_VPGRB_G.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
NW
Nominal width
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
G1
Height
[mm]
L
Height
[mm]
D1
Diameter
[mm]
DMAX
Diameter
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight [kg/100 psc.]
ⁿ/ₐ
VE
pcs.
ⁿ/ₐ
VPGRB-10G00
10
1/4''
9.5
12.0
36.5
18.0
21.1
19
0.48
50
VPGRB-12G01
12
3/8''
12.8
12.0
37.5
20.5
24.0
22
0.6
50
VPGRB-12G02
12
1/2''
13.9
12.0
37.5
24.5
24.5
22
0.65
50
VPGRB-17G02
17
1/2''
15.2
12.0
41.5
26.5
30.4
27
1.1
50
VPGRB-23G03
23
3/4''
20.6
14.0
52.5
35.0
40.0
36
2.1
30
VPGRB-29G04
29
1''
26.8
14.0
53.5
42.0
46.0
41
2.7
30
VPGRB-36G05
36
1 1/4''
34.2
14.0
59.0
51.0
57.0
50
6.5
10
VPGRB-48G06
48
1 1/2''
40.0
14.0
64.0
64.0
73.0
65
8.4
10
VPGRB-48G07
48
2''
52.0
14.0
64.0
64.0
73.0
65
8.4
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성