Messaggio pubblicitario
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Impostazioni del filtro

Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Gühring
    1146 - DIN 338 DRILL
    EMUGE-FRANKEN
    DIN 6535 - HA
    Turck
    9910492 - Temperature Detection, Probe
    Gühring
    1132 - WN DRILL W. INT. COOLANT
    SRD-FA
    AIT,AITK - Rolling ball screw - diameter 20- lead 5·10·20- accuracy class C7·C10- Standard type -P·F specified type
    Neff Gewindetriebe
    Rolled Precision Trapezoidal Screw RPTS/RATS
    WMBerg
    LMS & LMT - Hardened and Ground Shafts 1/4" to 2" Diameter C1060 Steel Hardened C60-C65 440 Stainless Hardened C50-55
    Bossard Catalog
    BN 1880 - Hex head self-drilling screws, fully threaded (~DIN 7504 K; ~ISO 15480; ecosyn® drill), steel case-hardened 560 HV, zinc plated blue
    Bossard Catalog
    BN 20909 - Wood drill bit (Toproc®), plain
    Gühring
    622 - DIN 338 DRILL
    EMUGE-FRANKEN
    EF-Drill DIN 6537 L IK DIN 6535 - HA
    Gühring
    228 - DIN 1897 DRILL
    Gühring
    128 - WN DRILL
    Gühring
    512 - WN TIN DRILL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD