피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
SKF-1008 - Ball Transfers - Low Profile
Reid Supply
Material Handling
Roller Systems
Ball Transfers
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_q00000000/l2_q03000000/l3_q03010000/skf-1008.prj},{NB=SKF-1008},{PN=SKF-1008},{AMERSID=1080507},{APACID=-},{EMEAID=-},{MATERIAL=Carbon Steel},{BALLDIAMETER=25.4},{LOADUPCAPLBS=121},{LOADDOWNCAPLBS=55},{A=37.2},{B=73.0},{C=14.2},{D=15.8},{E=3.5},{F=6.3},{D1CIRPATTERN1=3},{D2=5.5},{D1=56},{R=18.84810127},{R1=0.875},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/ball-transfers/skf-1008}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
BALLDIAMETER
Ball Diameter
[mm]
LOADUPCAPLBS
Load Up Capacity (Lbs.)
ⁿ/ₐ
LOADDOWNCAPLBS
Load Down Capacity (Lbs.)
ⁿ/ₐ
A
A Body Diameter
[mm]
B
B Flange Diameter
[mm]
C
C Ball Height
[mm]
D
D Body Height
[mm]
E
E Flange Height
[mm]
F
F Shoulder Height
[mm]
SKF-3016
SKF-3016
1080509
-
-
Carbon Steel
15.8
26
13
22.2
41.3
10.2
8.3
3.2
6.0
SKF-1008
SKF-1008
1080507
-
-
Carbon Steel
25.4
121
55
37.2
73.0
14.2
15.8
3.5
6.3
SKF-2002
SKF-2002
1080508
-
-
Carbon Steel
39.7
496
220
62.0
94.6
21.2
27.3
6.3
14.0
SKF-3274
SKF-3274
1080510
-
-
Stainless Steel
31.7
276
121
45.5
73.7
16.2
19.9
4.2
8.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SKF-80 - Turntable - Non-Lockable
Reid Supply
22.02.2022
SKF-1008 - Ball Transfers - Low Profile
Essentra Components
07.08.2014
SKF-701 - Ball Transfers - Med Duty
Essentra Components
07.08.2014
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성