피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
PRSN-10 - Hand-Retractable Spring Plungers - Pull Ring
Reid Supply
Tooling, Positioning & Fastening
Locating & Positioning Components
Ball & Spring Plungers & Accessories
Hand-Retractable Spring Plungers
Pull Ring Hand-Retractable Spring Plungers
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_k00000000/l2_k04000000/l3_k04030000/p090235/pull_ring_hand_retractable_spring_plungers/prsn-10.prj},{NB=PRSN-13N},{PN=PRSN-13N},{AMERSID=1138599},{APACID=-},{EMEAID=-},{LOCKINGTYPE=Locking Element},{MATERIAL=Steel},{ENDFORCELBSINITI=1.25},{ENDFORCELBSFINAL=5},{A=5/8-11},{BB=1},{B=1.00000000},{CC= 7/16},{C=0.43750000},{D=0.37500},{EE= 5/8 },{E=0.62500000},{FF= 5/32},{F=0.15625000},{GG= 5/16},{G=0.31250000},{HH= 11/16},{H=0.68750000},{JJ=1},{J=1.00000000},{A1=0.62500},{BG1=1.31250},{P=0.09091},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/hand-retractable-spring-plungers/prsn-13n}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
LOCKINGTYPE
Locking Type
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
ENDFORCELBSINITI
End Force Lbs Initial
[인치]
ENDFORCELBSFINAL
End Force Lbs Final
[인치]
A
A Thread Size
ⁿ/ₐ
B
B Body Length
[인치]
C
C Nose Length
[인치]
D
D Nose Diameter
[인치]
E
E Width Across Flats
[인치]
F
F Relief Length
[인치]
G
G Head Height
[인치]
H
H Thread and Relief Length
[인치]
J
J Ring Diameter
[인치]
PRSN-10
PRSN-10
1138592
-
-
Standard
Steel
0.50
2
1/4-20
7/16
3/16
0.15600
1/4
1/32
5/32
9/32
3/4
PRSN-11
PRSN-11
1138594
-
-
Standard
Steel
0.75
3
3/8-16
5/8
9/32
0.25000
3/8
1/8
3/16
7/16
3/4
PRSN-12
PRSN-12
1138596
-
-
Standard
Steel
1.00
4
1/2-13
13/16
3/8
0.31200
1/2
5/32
1/4
9/16
1
PRSN-13
PRSN-13
1138598
-
-
Standard
Steel
1.25
5
5/8-11
1
7/16
0.37500
5/8
5/32
5/16
11/16
1
PRSN-10N
PRSN-10N
1138593
-
-
Locking Element
Steel
0.50
2
1/4-20
7/16
3/16
0.15600
1/4
1/32
5/32
9/32
3/4
PRSN-11N
PRSN-11N
1138595
-
-
Locking Element
Steel
0.75
3
3/8-16
5/8
9/32
0.25000
3/8
1/8
3/16
7/16
3/4
PRSN-12N
PRSN-12N
1138597
-
-
Locking Element
Steel
1.00
4
1/2-13
13/16
3/8
0.31200
1/2
5/32
1/4
9/16
1
PRSN-13N
PRSN-13N
1138599
-
-
Locking Element
Steel
1.25
5
5/8-11
1
7/16
0.37500
5/8
5/32
5/16
11/16
1
PRSN-14
PRSN-14
1138600
-
-
Standard
Stainless
0.50
2
1/4-20
7/16
3/16
0.15600
1/4
1/32
5/32
9/32
3/4
PRSN-15
PRSN-15
1138602
-
-
Standard
Stainless
0.75
3
3/8-16
5/8
9/32
0.25000
3/8
1/8
3/16
7/16
3/4
PRSN-16
PRSN-16
1138604
-
-
Standard
Stainless
1.00
4
1/2-13
13/16
3/8
0.31200
1/2
5/32
1/4
9/16
1
PRSN-17
PRSN-17
1138606
-
-
Standard
Stainless
1.25
5
5/8-11
1
7/16
0.37500
5/8
5/32
5/16
11/16
1
PRSN-14N
PRSN-14N
1138601
-
-
Locking Element
Stainless
0.50
2
1/4-20
7/16
3/16
0.15600
1/4
1/32
5/32
9/32
3/4
PRSN-15N
PRSN-15N
1138603
-
-
Locking Element
Stainless
0.75
3
3/8-16
5/8
9/32
0.25000
3/8
1/8
3/16
7/16
3/4
PRSN-16N
PRSN-16N
1138605
-
-
Locking Element
Stainless
1.00
4
1/2-13
13/16
3/8
0.31200
1/2
5/32
1/4
9/16
1
PRSN-17N
PRSN-17N
1138607
-
-
Locking Element
Stainless
1.25
5
5/8-11
1
7/16
0.37500
5/8
5/32
5/16
11/16
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성