카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
PBC-1151 - Rail Guides w/Carriage - Low-Profile
Reid Supply
Power Transmission
Linear
Direct Contact Sliding Systems
Shafts & Accessories
One-Piece Shaft Rail Assembly
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_d00000000/l2_d07000000/l3_d07030000/l4_d07030400/p041065/pbc-1151_asmtab.prj},{NB=PBC-1164},{PN=PBC-1164},{AMERSID=1046953},{APACID=-},{EMEAID=-},{HIDDEN=No},{SERIESTYPE=Precision},{RUNNINGCLEARANCE=.025-.051},{A=12},{B=13},{B1=8.0},{C=27},{D=34},{E=M3},{F=15},{G=20},{H=6.0},{H1=3.5},{H2=3.5},{K=10.7},{L=4.6},{M=6.0},{N=3.5},{S=10.0},{T=25},{RAILLENGTH=220},{MAXSTATICLOADLBS=440},{CONFIGURATIONR=PBC-1164},{CONFIGURATIONC=PBC-1164},{PPATH=../l4_d01030200_asm_dir/pbc-1151/pbc-1151_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
SERIESTYPE
Series
ⁿ/ₐ
RUNNINGCLEARANCE
Running Clearance
ⁿ/ₐ
A
A Rail Width
[mm]
B
B Overall Height
[mm]
B1
B1 Rail Height
[mm]
C
C Carriage Width
[mm]
D
Carriage Length
[mm]
E
E Hole Size
ⁿ/ₐ
F
F Hole Spacing Along Length
[mm]
G
G Hole Spacing Along Width
[mm]
H
H Rail Counterbore Size
[mm]
H1
H1 Hole Size
[mm]
H2
H2 Counterbore Depth
[mm]
K
K Rail Height from Carriage Bottom
[mm]
L
L Carriage Height from Rail Top
[mm]
M
M Counterbore Center
[mm]
N
N Carriage Groove Width
[mm]
S
S Counterbore Center
[mm]
T
T Counterbore Spacing Center to Center
[mm]
RAILLENGTH
Rail Length
[mm]
MAXSTATICLOADLBS
Max. Static Load Lbs.
ⁿ/ₐ
PBC-1151
PBC-1151
1046945
-
-
Precision
.025-.051
7
8
6.2
17
24
M2
8
12
4.2
2.4
2.3
6.2
1.7
3.5
2.3
5.0
15
70
165
PBC-1152
PBC-1152
1046946
-
-
Precision
.025-.051
7
8
6.2
17
24
M2
8
12
4.2
2.4
2.3
6.2
1.7
3.5
2.3
5.0
15
85
165
PBC-1153
PBC-1153
1091976
-
-
Precision
.025-.051
7
8
6.2
17
24
M2
8
12
4.2
2.4
2.3
6.2
1.7
3.5
2.3
5.0
15
100
165
PBC-1154
PBC-1154
1046947
-
-
Precision
.025-.051
7
8
6.2
17
24
M2
8
12
4.2
2.4
2.3
6.2
1.7
3.5
2.3
5.0
15
130
165
PBC-1155
PBC-1155
1046948
-
-
Precision
.025-.051
9
10
7.3
20
30
M3
13
15
4.5
2.6
3.0
8.0
2.4
3.5
2.3
7.5
20
55
350
PBC-1157
PBC-1157
1046949
-
-
Precision
.025-.051
9
10
7.3
20
30
M3
13
15
4.5
2.6
3.0
8.0
2.4
4.5
2.5
7.5
20
95
350
PBC-1159
PBC-1159
1046950
-
-
Precision
.025-.051
9
10
7.3
20
30
M3
13
15
4.5
2.6
3.0
8.0
2.4
4.5
2.5
7.5
20
155
350
PBC-1161
PBC-1161
1046951
-
-
Precision
.025-.051
9
10
7.3
20
30
M3
13
15
4.5
2.6
3.0
8.0
2.4
4.5
2.5
7.5
20
275
350
PBC-1162
PBC-1162
1046952
-
-
Precision
.025-.051
12
13
8.0
27
34
M3
15
20
6.0
3.5
3.5
10.7
4.6
6.0
3.5
10.0
25
120
440
PBC-1164
PBC-1164
1046953
-
-
Precision
.025-.051
12
13
8.0
27
34
M3
15
20
6.0
3.5
3.5
10.7
4.6
6.0
3.5
10.0
25
220
440
PBC-1166
PBC-1166
1046954
-
-
Precision
.025-.051
12
13
8.0
27
34
M3
15
20
6.0
3.5
3.5
10.7
4.6
6.0
3.5
10.0
25
320
440
PBC-1168
PBC-1168
1046955
-
-
Precision
.025-.051
12
13
8.0
27
34
M3
15
20
6.0
3.5
3.5
10.7
4.6
6.0
3.5
10.0
25
470
440
PBC-1169
PBC-1169
1046956
-
-
Precision
.025-.051
15
16
9.3
32
42
M3
20
25
6.0
3.5
4.5
14.1
6.3
7.5
3.5
15.0
40
150
700
PBC-1171
PBC-1171
1046957
-
-
Precision
.025-.051
15
16
9.3
32
42
M3
20
25
6.0
3.5
4.5
14.1
6.3
7.5
3.5
15.0
40
310
700
PBC-1173
PBC-1173
1046958
-
-
Precision
.025-.051
15
16
9.3
32
42
M3
20
25
6.0
3.5
4.5
14.1
6.3
7.5
3.5
15.0
40
470
700
PBC-1174
PBC-1174
1046959
-
-
Precision
.025-.051
15
16
9.3
32
42
M3
20
25
6.0
3.5
4.5
14.1
6.3
7.5
3.5
15.0
40
670
700
PBC-1175
PBC-1175
1046960
-
-
Precision
.025-.051
20
25
13.5
46
62
M4
38
38
9.5
6.0
8.5
21.2
11.2
10.0
4.0
20.0
60
220
1350
PBC-1177
PBC-1177
1046961
-
-
Precision
.025-.051
20
25
13.5
46
62
M4
38
38
9.5
6.0
8.5
21.2
11.2
10.0
4.0
20.0
60
340
1350
PBC-1178
PBC-1178
1046962
-
-
Precision
.025-.051
20
25
13.5
46
62
M4
38
38
9.5
6.0
8.5
21.2
11.2
10.0
4.0
20.0
60
460
1350
PBC-1180
PBC-1180
1046963
-
-
Precision
.025-.051
20
25
13.5
46
62
M4
38
38
9.5
6.0
8.5
21.2
11.2
10.0
4.0
20.0
60
880
1350
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성