카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
S370 - Flat washers
RCM
LIFTING ELEMENTS - CLAMPING ELEMENTS
CLAMPING TOOLS
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/sollevamento_staffaggio/elementi_di_staffaggio/s_370.prj},{NB=S370.00018},{CODE=S370.00018},{D=19.0},{E=40},{H=6.0},{MAT=Steel class 8.8},{WEIGHT=45},{M=18.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
S370.00006
S370.00006
6.6
13
3.5
Steel class 8.8
3
S370.00008
S370.00008
8.4
18
4.0
Steel class 8.8
6
S370.00010
S370.00010
10.5
22
4.0
Steel class 8.8
9
S370.00012
S370.00012
13.0
28
5.0
Steel class 8.8
20
S370.00014
S370.00014
15.0
35
6.0
Steel class 8.8
35
S370.00016
S370.00016
17.0
35
6.0
Steel class 8.8
35
S370.00018
S370.00018
19.0
40
6.0
Steel class 8.8
45
S370.00020
S370.00020
21.0
40
6.0
Steel class 8.8
45
S370.00022
S370.00022
23.0
45
8.0
Steel class 8.8
75
S370.00024
S370.00024
25.0
45
8.0
Steel class 8.8
70
S370.00027
S370.00027
28.0
60
10.0
Steel class 8.8
125
S370.00030
S370.00030
31.0
60
10.0
Steel class 8.8
115
S370.00036
S370.00036
37.0
70
12.0
Steel class 8.8
190
S370.00042
S370.00042
43.0
80
12.0
Steel class 8.8
260
S370.00048
S370.00048
49.0
90
12.0
Steel class 8.8
415
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
S360 - Nuts for T-slots
RCM
27.11.2019
S380 - Thick washers
RCM
27.11.2019
S390 - Broad washers
RCM
27.11.2019
S240 - Forked clamps with cylindrical shank
RCM
27.11.2019
S321 - Prigionieri singoli
RCM
27.11.2019
S340 - Turned tall nuts
RCM
27.11.2019
TSS Type TRQ - Radial Oil Seal TRQ
Trelleborg
01.02.2018
BBG 201 - Bronze guide bush with graphite inserts
RCM
27.11.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성