카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
S340 - Turned tall nuts
RCM
LIFTING ELEMENTS - CLAMPING ELEMENTS
CLAMPING TOOLS
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/sollevamento_staffaggio/elementi_di_staffaggio/s_340.prj},{NB=S340.18027},{CODE=S340.18027},{M=18},{S=27},{E=31.0},{H=27},{MAT=Steel class 8.8},{WEIGHT=83}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
M
[mm]
S
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
S340.06009
S340.06009
6
10
11.5
9
Steel class 8.8
5
S340.08012
S340.08012
8
13
14.8
12
Steel class 8.8
9
S340.10015
S340.10015
10
17
19.6
15
Steel class 8.8
20
S340.12018
S340.12018
12
19
21.5
18
Steel class 8.8
28
S340.14021
S340.14021
14
22
25.0
21
Steel class 8.8
45
S340.16024
S340.16024
16
24
27.5
24
Steel class 8.8
58
S340.18027
S340.18027
18
27
31.0
27
Steel class 8.8
83
S340.20030
S340.20030
20
30
34.6
30
Steel class 8.8
110
S340.22033
S340.22033
22
32
36.9
33
Steel class 8.8
130
S340.24036
S340.24036
24
36
41.6
36
Steel class 8.8
195
S340.27041
S340.27041
27
41
47.3
40
Steel class 8.8
280
S340.30045
S340.30045
30
46
53.1
45
Steel class 8.8
405
S340.36054
S340.36054
36
55
63.5
56
Steel class 8.8
715
S340.42063
S340.42063
42
65
75.0
63
Steel class 8.8
1170
S340.48072
S340.48072
48
75
86.5
72
Steel class 8.8
1800
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성