카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
S310 - Hammerhead bolts complete with nut S340 and washer S370
RCM
LIFTING ELEMENTS - CLAMPING ELEMENTS
CLAMPING TOOLS
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/sollevamento_staffaggio/elementi_di_staffaggio/s_310_asmtab.prj},{NB=S310.16060},{D=M16},{L=63},{LX=63,80,100,125,150,160,170,200,230,250},{DX=16},{A=15.7},{T=25},{H=9},{S=16},{MAT=UNI 42CrMo4},{PPATH=../elementi_di_staffaggio/s_310_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
A
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
S310.10040
S310.10040
M10
30
9.7
15
6
10
UNI 42CrMo4
60
S310.12050
S310.12050
M12
35
11.7
18
7
12
UNI 42CrMo4
110
S310.14060
S310.14060
M14
40
13.7
22
8
14
UNI 42CrMo4
160
S310.16060
S310.16060
M16
45
15.7
25
9
16
UNI 42CrMo4
230
S310.18080
S310.18080
M18
55
17.7
28
10
18
UNI 42CrMo4
315
S310.20080
S310.20080
M20
55
19.7
32
12
20
UNI 42CrMo4
440
S310.22080
S310.22080
M22
55
21.7
35
14
22
UNI 42CrMo4
540
S310.24080
S310.24080
M24
55
23.7
40
16
24
UNI 42CrMo4
720
S310.27160
S310.27160
M27
110
27.7
44
18
28
UNI 42CrMo4
1170
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
S210 - Standard clamps
RCM
27.11.2019
S311 - Single hammerhead bolts (DIN 787)
PlaSteel
17.06.2021
S320 - Studs complete with short nut S330 and washer S370
RCM
27.11.2019
S340 - Turned tall nuts
RCM
27.11.2019
S350 - Extension nuts
RCM
27.11.2019
S360 - Nuts for T-slots
RCM
27.11.2019
S315 - Hammerhead bolts complete with nut S340 and washer S390 (DIN 787)
PlaSteel
17.06.2021
S390 - Broad washers
RCM
27.11.2019
S311 - Single hammerhead bolts
RCM
27.11.2019
T-Slot Bolt - Nut and Bolts Series
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성