카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
B02.06 - Lifting pin with rope safety stop
RCM
LIFTING ELEMENTS - CLAMPING ELEMENTS
SCREW-IN LIFTER STUD
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/sollevamento_staffaggio/bulloni_di_trasporto/2130_03_b02_06_asmtab.prj},{NB=B02.06.25},{CA=-},{DES=PERNO SOLL.CON FERMAFUNE M24 KG.1000},{ML=1000},{MDW=2000},{IDNR=25},{D1=25},{D2=M24},{A=25},{B=38},{C=8.0},{L=93},{S=36},{R=42},{D3=M24},{D4=20},{M=24},{L1=80},{L2=25},{L3=38},{L4=8.0},{L5=9.0},{L6=92.5},{SW=36},{C1=1.0},{T=1000},{R1=6},{R2=10},{PPATH=b02_06/2130_03_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CA
Autmotiv Code
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
ML
Max. load
[kg]
MDW
Max Die Weight
[kg]
D1
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
B02.06.20
-
PERNO SOLL.CON FERMAFUNE ...
500
1000
20
M20
22
34
6.5
80
30
38
B02.06.25
-
PERNO SOLL.CON FERMAFUNE ...
1000
2000
25
M24
25
38
8.0
93
36
42
B02.06.32
-
PERNO SOLL.CON FERMAFUNE ...
1500
3000
32
M30
32
45
10.0
110
41
50
B02.06.40
-
PERNO SOLL.CON FERMAFUNE ...
2500
5000
40
M36
40
56
12.0
132
50
57
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성