카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
CB - Guide pin
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
ELASTOMER CLAMPS
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/accessori_per_elastomeri/b.prj},{NB=CB16X032},{CODE=CB16X032},{D1=16},{L1=32},{DM=12},{D2=M12},{L2=18},{S=8},{T=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
D1
Nenndurchmesser
[mm]
L1
Fuehrungslaenge
[mm]
DM
[mm]
D2
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
Guide pin B06X020XM4
CB06X020
Guide pin B06X020XM4
6
20
4
M4
6
3
2
Guide pin B06X025XM4
CB06X025
Guide pin B06X025XM4
6
25
4
M4
6
3
2
Guide pin B06X032XM4
CB06X032
Guide pin B06X032XM4
6
32
4
M4
6
3
2
Guide pin B06X040XM4
CB06X040
Guide pin B06X040XM4
6
40
4
M4
6
3
2
Guide pin B08X020XM6
CB08X020
Guide pin B08X020XM6
8
20
6
M6
9
4
3
Guide pin B08X025XM6
CB08X025
Guide pin B08X025XM6
8
25
6
M6
9
4
3
Guide pin B08X032XM6
CB08X032
Guide pin B08X032XM6
8
32
6
M6
9
4
3
Guide pin B08X040XM6
CB08X040
Guide pin B08X040XM6
8
40
6
M6
9
4
3
Guide pin B08X050XM6
CB08X050
Guide pin B08X050XM6
8
50
6
M6
9
4
3
Guide pin B10X020XM8
CB10X020
Guide pin B10X020XM8
10
20
8
M8
15
5
4
Guide pin B10X025XM8
CB10X025
Guide pin B10X025XM8
10
25
8
M8
15
5
4
Guide pin B10X032XM8
CB10X032
Guide pin B10X032XM8
10
32
8
M8
15
5
4
Guide pin B10X040XM8
CB10X040
Guide pin B10X040XM8
10
40
8
M8
15
5
4
Guide pin B10X050XM8
CB10X050
Guide pin B10X050XM8
10
50
8
M8
15
5
4
Guide pin B10X063XM8
CB10X063
Guide pin B10X063XM8
10
63
8
M8
15
5
4
Guide pin B13X032XM10
CB13X032
Guide pin B13X032XM10
13
32
10
M10
15
6
5
Guide pin B13X040XM10
CB13X040
Guide pin B13X040XM10
13
40
10
M10
15
6
5
Guide pin B13X050XM10
CB13X050
Guide pin B13X050XM10
13
50
10
M10
15
6
5
Guide pin B13X063XM10
CB13X063
Guide pin B13X063XM10
13
63
10
M10
15
6
5
Guide pin B13X080XM10
CB13X080
Guide pin B13X080XM10
13
80
10
M10
15
6
5
Guide pin B13X095XM10
CB13X095
Guide pin B13X095XM10
13
95
10
M10
15
6
5
Guide pin B16X032XM12
CB16X032
Guide pin B16X032XM12
16
32
12
M12
18
8
6
Guide pin B16X040XM12
CB16X040
Guide pin B16X040XM12
16
40
12
M12
18
8
6
Guide pin B16X050XM12
CB16X050
Guide pin B16X050XM12
16
50
12
M12
18
8
6
Guide pin B16X063XM12
CB16X063
Guide pin B16X063XM12
16
63
12
M12
18
8
6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성