카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
PBG113 - Bronze sliding plate with graphite inserts FIAT
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/pbg_113.prj},{NB=PBG113.010003510},{CODE=PBG113.010003510},{CF=BR25},{W=100},{L=35},{T=10},{W1=20},{W2=80},{W3=-},{W3X=0},{L1=17.5},{T1=6},{D=16},{D1=9},{FORM=A},{HOLES=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
CF
Code FIAT
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
L1
[mm]
T1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
HOLES
Holes
ⁿ/ₐ
PBG113. 100 x 35 x 10
PBG113.010003510
BR25
100
35
10
20
80
-
17.5
6
16
9
A
2
PBG113. 150 x 35 x 10
PBG113.015003510
BR26
150
35
10
20
75
130
17.5
6
16
9
B
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성