카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
BGI94485 T5 - Flanged guide bush for ball bearing ISO 9448-5 T5
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
GUIDE BUSHES ISO
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/bussole_iso/bgi_iso_9448_5_t5.prj},{NB=BGI94485.30X62T5},{CODE=BGI94485.30X62T5},{D1=30},{D2=38},{D3=48},{D4=72},{D5=58},{D6=5.5},{D7=10},{K=28},{L1=62},{L2=37},{L3=25},{L4=70},{L=71},{T=5.7},{GEW=0.695}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
GEW
Weight
[kg]
Flanged guide bush for ba...
BGI94485.15X36T5
Flanged guide bush for ba...
15
21
28
45
35
4.5
8
15
36
30
6
44
45
3.4
0.107
Flanged guide bush for ba...
BGI94485.16X36T5
Flanged guide bush for ba...
16
22
28
45
35
4.5
8
15
36
30
6
44
45
3.4
0.097
Flanged guide bush for ba...
BGI94485.19X45T5
Flanged guide bush for ba...
19
25
32
50
40
4.5
8
18
45
30
15
56
56
4.6
0.215
Flanged guide bush for ba...
BGI94485.20X45T5
Flanged guide bush for ba...
20
26
32
50
40
4.5
8
18
45
30
15
56
56
4.6
0.201
Flanged guide bush for ba...
BGI94485.24X55T5
Flanged guide bush for ba...
24
30
40
63
50
5.5
10
23
55
30
25
72
71
5.7
0.526
Flanged guide bush for ba...
BGI94485.25X55T5
Flanged guide bush for ba...
25
31
40
63
50
5.5
10
23
55
30
25
72
71
5.7
0.505
Flanged guide bush for ba...
BGI94485.30X62T5
Flanged guide bush for ba...
30
38
48
72
58
5.5
10
28
62
37
25
70
71
5.7
0.695
Flanged guide bush for ba...
BGI94485.32X62T5
Flanged guide bush for ba...
32
40
48
72
58
5.5
10
28
62
37
25
70
71
5.7
0.636
Flanged guide bush for ba...
BGI94485.38X67T5
Flanged guide bush for ba...
38
46
58
85
70
6.6
11
33
67
37
30
80
80
6.8
1.102
Flanged guide bush for ba...
BGI94485.40X67T5
Flanged guide bush for ba...
40
48
58
85
70
6.6
11
33
67
37
30
80
80
6.8
1.025
Flanged guide bush for ba...
BGI94485.48X89T5
Flanged guide bush for ba...
48
56
70
104
86
9.0
15
38
89
47
42
95
95
9.0
2.167
Flanged guide bush for ba...
BGI94485.50X89T5
Flanged guide bush for ba...
50
58
70
104
86
9.0
15
38
89
47
42
95
95
9.0
2.043
Flanged guide bush for ba...
BGI94485.60X89T5
Flanged guide bush for ba...
60
68
85
120
100
9.0
15
46
89
47
42
95
95
9.0
2.926
Flanged guide bush for ba...
BGI94485.63X89T5
Flanged guide bush for ba...
63
71
85
120
100
9.0
15
46
89
47
42
95
95
9.0
2.700
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성