카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SDJ - Center dowel JEK punches
RCM
PRECISION COMPONENTS
RHINO
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/elementi_ret_precisione/rhino/sdj.prj},{NB=SDJ 16 63 X A2 19800.30x500-0},{D=16},{DCOD=16},{H=19},{TYP=X},{B=19},{P=8.00},{RBX=[19 : 40]},{RPX1=8.00},{RPX2=15.95},{MINW1=7.20},{W=0.00},{R=0.00},{MAXPG=15.95},{L=63},{LX=63,71,80,100,120},{MAT=A2},{RT=0.3},{G=0.00},{FX=},{FD=0.00},{FL=5},{ANGLE=0},{RH=0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
D
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
MINW
Min W
[mm]
RT
[mm]
SDJ 10 63 X P4.5, W0, R0 ...
10
13
4.50
0.3
SDJ 13 63 X P6, W0, R0 B1...
13
16
6.00
0.3
SDJ 16 63 X P8, W0, R0 B1...
16
19
7.20
0.3
SDJ 20 63 X P10, W0, R0 B...
20
23
8.00
0.3
SDJ 25 63 X P12, W0, R0 B...
25
28
9.00
0.3
SDJ 32 63 X P16, W0, R0 B...
32
35
10.00
0.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성