카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0231 - Demountable guide bush - B7
PlaSteel
Ranco
Guiding items for Die Sets
Guidings italian standard
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/guiding_items_for_die_sets/guidings_italian_standard/r0231.prj},{NB=R0231-04-0027},{COD=R0231-04-0027},{TYPE=M},{D=32.000},{D1=45.000},{D2=50.000},{D3=53.000},{L2=MIN},{L=60.000},{L1=26.000},{N=MIN},{M=10x1},{NDMM=10.000},{R=31.500},{MAT=1.7131},{TR=Cementazione + Tempra},{HD=HRC 61 - 63}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
N
[mm]
M
ⁿ/ₐ
R
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TR
Heat treatment
ⁿ/ₐ
HD
Hardness
ⁿ/ₐ
R0231-04-0001
R0231-04-0001
C
18.000
28.000
29.000
34.000
8.000
31.000
18.000
5.000
21.000
1.7131
Cementing + hardening
HRC 61 - 63
R0231-04-0002
R0231-04-0002
M
18.000
28.000
31.000
34.000
50.000
18.000
6x1
21.000
1.7131
Cementing + hardening
HRC 61 - 63
R0231-04-0003
R0231-04-0003
ML
18.000
28.000
29.000
34.000
8.000
50.000
37.000
5.000
21.000
1.7131
Cementing + hardening
HRC 61 - 63
R0231-04-0004
R0231-04-0004
L
18.000
28.000
31.000
34.000
70.000
18.000
6x1
21.000
1.7131
Cementing + hardening
HRC 61 - 63
R0231-04-0005
R0231-04-0005
LL
18.000
28.000
31.000
34.000
70.000
27.000
6x1
21.000
1.7131
Cementing + hardening
HRC 61 - 63
R0231-04-0006
R0231-04-0006
C
19.000
28.000
29.000
34.000
8.000
31.000
18.000
5.000
21.000
1.7131
Cementing + hardening
HRC 61 - 63
R0231-04-0007
R0231-04-0007
M
19.000
28.000
31.000
34.000
50.000
18.000
6x1
21.000
1.7131
Cementing + hardening
HRC 61 - 63
R0231-04-0008
R0231-04-0008
ML
19.000
28.000
29.000
34.000
8.000
50.000
37.000
5.000
21.000
1.7131
Cementing + hardening
HRC 61 - 63
R0231-04-0009
R0231-04-0009
L
19.000
28.000
31.000
34.000
70.000
18.000
6x1
21.000
1.7131
Cementing + hardening
HRC 61 - 63
R0231-04-0010
R0231-04-0010
LL
19.000
28.000
31.000
34.000
70.000
27.000
6x1
21.000
1.7131
Cementing + hardening
HRC 61 - 63
R0231-04-0011
R0231-04-0011
C
24.000
38.000
39.000
44.000
9.000
36.000
23.000
5.000
26.000
1.7131
Cementing + hardening
HRC 61 - 63
R0231-04-0012
R0231-04-0012
M
24.000
38.000
41.000
44.000
55.000
23.000
10x1
26.000
1.7131
Cementing + hardening
HRC 61 - 63
R0231-04-0013
R0231-04-0013
ML
24.000
38.000
39.000
44.000
12.000
55.000
42.000
5.000
26.000
1.7131
Cementing + hardening
HRC 61 - 63
R0231-04-0014
R0231-04-0014
L
24.000
38.000
41.000
44.000
80.000
23.000
10x1
26.000
1.7131
Cementing + hardening
HRC 61 - 63
R0231-04-0015
R0231-04-0015
LL
24.000
38.000
41.000
44.000
80.000
32.000
10x1
26.000
1.7131
Cementing + hardening
HRC 61 - 63
R0231-04-0016
R0231-04-0016
C
25.000
38.000
39.000
44.000
9.000
36.000
23.000
5.000
26.000
1.7131
Cementing + hardening
HRC 61 - 63
R0231-04-0017
R0231-04-0017
M
25.000
38.000
41.000
44.000
55.000
23.000
10x1
26.000
1.7131
Cementing + hardening
HRC 61 - 63
R0231-04-0018
R0231-04-0018
ML
25.000
38.000
39.000
44.000
12.000
55.000
42.000
5.000
26.000
1.7131
Cementing + hardening
HRC 61 - 63
R0231-04-0019
R0231-04-0019
L
25.000
38.000
41.000
44.000
80.000
23.000
10x1
26.000
1.7131
Cementing + hardening
HRC 61 - 63
R0231-04-0020
R0231-04-0020
LL
25.000
38.000
41.000
44.000
80.000
32.000
10x1
26.000
1.7131
Cementing + hardening
HRC 61 - 63
R0231-04-0021
R0231-04-0021
C
30.000
45.000
48.000
53.000
11.000
43.000
30.000
5.000
31.500
1.7131
Cementing + hardening
HRC 61 - 63
R0231-04-0022
R0231-04-0022
M
30.000
45.000
50.000
53.000
60.000
26.000
10x1
31.500
1.7131
Cementing + hardening
HRC 61 - 63
R0231-04-0023
R0231-04-0023
ML
30.000
45.000
48.000
53.000
16.000
60.000
47.000
5.000
31.500
1.7131
Cementing + hardening
HRC 61 - 63
R0231-04-0024
R0231-04-0024
L
30.000
45.000
50.000
53.000
90.000
26.000
10x1
31.500
1.7131
Cementing + hardening
HRC 61 - 63
R0231-04-0025
R0231-04-0025
LL
30.000
45.000
50.000
53.000
90.000
37.000
10x1
31.500
1.7131
Cementing + hardening
HRC 61 - 63
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성