카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0249 - Bussola guida estraibile (ISO 9448-6/DIN 9831)
PlaSteel
Ranco
Guiding items for Die Sets
Guidings ISO standard
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/guiding_items_for_die_sets/guidings_iso_standard/r0249.prj},{NB=R0249-04-0004},{COD=R0249-04-0004},{D=32.000},{D1=48.000},{D2=56.000},{D3=53.000},{D4=67.000},{D5=79.700},{L=69.000},{L1=37.000},{L2=32.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
js4
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
R0249-04-0001
R0249-04-0001
24.000
40.000
48.000
46.000
60.000
72.700
55.000
30.000
25.000
R0249-04-0002
R0249-04-0002
25.000
40.000
48.000
46.000
60.000
72.700
55.000
30.000
25.000
R0249-04-0003
R0249-04-0003
30.000
48.000
56.000
53.000
67.000
79.700
69.000
37.000
32.000
R0249-04-0004
R0249-04-0004
32.000
48.000
56.000
53.000
67.000
79.700
69.000
37.000
32.000
R0249-04-0005
R0249-04-0005
38.000
58.000
66.000
63.000
77.000
89.700
79.000
47.000
32.000
R0249-04-0006
R0249-04-0006
40.000
58.000
66.000
63.000
77.000
89.700
79.000
47.000
32.000
R0249-04-0007
R0249-04-0007
48.000
70.000
80.000
77.000
91.000
103.700
96.000
60.000
36.000
R0249-04-0008
R0249-04-0008
50.000
70.000
80.000
77.000
91.000
103.700
96.000
60.000
36.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성