카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0264 - Demountable ball bearing guide bush (ISO 9448-7/DIN 9831) - R2081.46
PlaSteel
Ranco
Guiding items for Die Sets
Ball bearing guidings ISO standard
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/guiding_items_for_die_sets/ball_bearing_guidings_iso_standard/r0264.prj},{NB=R0264-04-0006},{COD=R0264-04-0006},{D=32.000},{D1=40.000},{D2=48.000},{D3=56.000},{D4=53.000},{D5=67.000},{D6=79.700},{L=95.000},{L1=75.000},{L2=30.000},{L3=45.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
js4
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
R0264-04-0001
R0264-04-0001
19.000
25.000
32.000
40.000
39.000
52.000
64.700
56.000
43.000
23.000
20.000
R0264-04-0002
R0264-04-0002
20.000
26.000
32.000
40.000
39.000
52.000
64.700
56.000
43.000
23.000
20.000
R0264-04-0003
R0264-04-0003
24.000
30.000
40.000
48.000
46.000
60.000
72.700
71.000
59.000
23.000
36.000
R0264-04-0004
R0264-04-0004
25.000
31.000
40.000
48.000
46.000
60.000
72.700
71.000
59.000
23.000
36.000
R0264-04-0005
R0264-04-0005
30.000
38.000
48.000
56.000
53.000
67.000
79.700
95.000
75.000
30.000
45.000
R0264-04-0006
R0264-04-0006
32.000
40.000
48.000
56.000
53.000
67.000
79.700
95.000
75.000
30.000
45.000
R0264-04-0007
R0264-04-0007
38.000
46.000
58.000
66.000
63.000
77.000
89.700
105.000
82.000
37.000
45.000
R0264-04-0008
R0264-04-0008
40.000
48.000
58.000
66.000
63.000
77.000
89.700
105.000
82.000
37.000
45.000
R0264-04-0009
R0264-04-0009
48.000
56.000
70.000
80.000
77.000
91.000
103.700
120.000
97.000
47.000
50.000
R0264-04-0010
R0264-04-0010
50.000
58.000
70.000
80.000
77.000
91.000
103.700
120.000
97.000
47.000
50.000
R0264-04-0011
R0264-04-0011
60.000
68.000
85.000
95.000
92.000
106.000
118.700
140.000
116.000
60.000
56.000
R0264-04-0012
R0264-04-0012
63.000
71.000
85.000
95.000
92.000
106.000
118.700
140.000
116.000
60.000
56.000
R0264-04-0013
R0264-04-0013
80.000
92.000
105.000
118.000
115.000
129.000
141.700
140.000
120.000
60.000
60.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성