카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0214 - Shouldered guide bush with centering collar for a tight fit - R10
PlaSteel
Ranco
Guiding items for Moulds
Guidings european standard
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/guiding_item_for_moudls/guidings_european_standard/r0214.prj},{NB=R0214-03-0054},{COD=R0214-03-0054},{D=24.000},{D1=30.000},{D2=35.000},{K=6.000},{L=22.000},{L1=9.000},{MAT=1.1731}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
R0214-03-0001
R0214-03-0001
14.000
20.000
25.000
6.000
17.000
9.000
1.1731
R0214-03-0002
R0214-03-0002
14.000
20.000
25.000
6.000
22.000
9.000
1.1731
R0214-03-0003
R0214-03-0003
14.000
20.000
25.000
6.000
27.000
9.000
1.1731
R0214-03-0004
R0214-03-0004
14.000
20.000
25.000
6.000
36.000
9.000
1.1731
R0214-03-0005
R0214-03-0005
14.000
20.000
25.000
6.000
46.000
9.000
1.1731
R0214-03-0006
R0214-03-0006
14.000
20.000
25.000
6.000
56.000
9.000
1.1731
R0214-03-0007
R0214-03-0007
14.000
20.000
25.000
6.000
66.000
9.000
1.1731
R0214-03-0008
R0214-03-0008
14.000
20.000
25.000
6.000
76.000
9.000
1.1731
R0214-03-0009
R0214-03-0009
14.000
20.000
25.000
6.000
86.000
9.000
1.1731
R0214-03-0010
R0214-03-0010
14.000
20.000
25.000
6.000
96.000
9.000
1.1731
R0214-03-0011
R0214-03-0011
15.000
20.000
25.000
6.000
17.000
9.000
1.1731
R0214-03-0012
R0214-03-0012
15.000
20.000
25.000
6.000
22.000
9.000
1.1731
R0214-03-0013
R0214-03-0013
15.000
20.000
25.000
6.000
27.000
9.000
1.1731
R0214-03-0014
R0214-03-0014
15.000
20.000
25.000
6.000
36.000
9.000
1.1731
R0214-03-0015
R0214-03-0015
15.000
20.000
25.000
6.000
46.000
9.000
1.1731
R0214-03-0016
R0214-03-0016
15.000
20.000
25.000
6.000
56.000
9.000
1.1731
R0214-03-0017
R0214-03-0017
15.000
20.000
25.000
6.000
66.000
9.000
1.1731
R0214-03-0018
R0214-03-0018
15.000
20.000
25.000
6.000
76.000
9.000
1.1731
R0214-03-0019
R0214-03-0019
15.000
20.000
25.000
6.000
86.000
9.000
1.1731
R0214-03-0020
R0214-03-0020
15.000
20.000
25.000
6.000
96.000
9.000
1.1731
R0214-03-0021
R0214-03-0021
18.000
26.000
31.000
6.000
17.000
9.000
1.1731
R0214-03-0022
R0214-03-0022
18.000
26.000
31.000
6.000
22.000
9.000
1.1731
R0214-03-0023
R0214-03-0023
18.000
26.000
31.000
6.000
27.000
9.000
1.1731
R0214-03-0024
R0214-03-0024
18.000
26.000
31.000
6.000
36.000
9.000
1.1731
R0214-03-0025
R0214-03-0025
18.000
26.000
31.000
6.000
46.000
9.000
1.1731
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성