카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0321 - Centraggio quadro - R08
PlaSteel
Ranco
Engineered items for moulds
Mould interlocks
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/engineered_items/mould_interlocks/r0321_asmtab.prj},{NB=R0321-08-0002},{COD=R0321-08-0002},{R=5},{M= M6},{M1=M5},{L1=13},{L2=8},{L3=5.5},{L=32},{H=16.0},{A=25},{B=25},{D1A=6.000},{D1B=4.775},{D2A=5.000},{D2B=4.019},{DK=8.0},{KM=0.80},{SL=16.0},{PPATH=../r08_parts/ro8_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
R
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L2
Length L2
[mm]
L3
Length L3
[mm]
L
Length L
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
R0321-08-0001
R0321-08-0001
4
M5
M4
12
4
3.5
28
14.0
20
20
R0321-08-0002
R0321-08-0002
5
M6
M5
13
8
5.5
32
16.0
25
25
R0321-08-0003
R0321-08-0003
6
M8
M6
15
12
7.5
36
18.0
32
32
R0321-08-0004
R0321-08-0004
6
M10
M8
17
10
9.5
45
22.5
40
40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성