카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
ZS44B,ZS44BF - Small diameter spring plunger - short type
PRiCi FA
Locating parts
Spring Plungers
Powered by
CAD모델 선택
{prici/ddd/d12/zs44b.prj},{NB=ZS44B1.5-1.5},{LV1=Light load type},{LV2=Flat head type},{MAT=SUS303},{MAT2=SUS304},{MAT3=SUS304},{AOT=-30~140℃},{CODE=ZS44B},{MYCODE=M_MPFS},{VAR02=1.5},{VAR04=1.5},{FIX95=PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
type
ⁿ/ₐ
LV2
type
ⁿ/ₐ
MAT
ZT material
ⁿ/ₐ
MAT2
X material
ⁿ/ₐ
MAT3
TH material
ⁿ/ₐ
AOT
Anbient operating temp.
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d
[mm]
FIX04
D1
[mm]
FIX06
La
[mm]
FIX08
C
[mm]
FIX10
Load min
[N]
FIX12
Load max
[N]
ZS44B1.5-1.5
ZS44B1.5-1.5
Light load type
Flat head type
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
ZS44B
0.5
2.0
9.5
0.05
0.48
0.98
ZS44BF1.5-1.5
ZS44BF1.5-1.5
Light load type
Spherical type
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
ZS44BF
0.5
2.0
9.5
0.05
0.48
0.98
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성