카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
PHSB,PHSBL,C-PHSB,C-PHSBL - Rod End Bearings - Threaded Type
PRiCi FA
Rotating motion parts
Bearings·Cam Followers·Roller Followers
Powered by
CAD모델 선택
{prici/bbb/b12/phsb_asmtab.prj},{NB=PHSBL3},{LV1=Import},{LV2=Left-Hand Thread},{HMAT=S35C (Trivalent Chromate)},{SMAT=SUJ2(58HRC~)},{BMAT=Special Copper Alloy},{MAT2=S35C},{SUR2=-},{CODE=PHSBL},{MYCODE=M_PHSOL},{VAR02=3},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2},{PPATH=phsb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
Place Of Origin
ⁿ/ₐ
LV2
Thread Direction
ⁿ/ₐ
HMAT
Holder Material
ⁿ/ₐ
SMAT
Spherical Inner Ring Material
ⁿ/ₐ
BMAT
Bushing (Liner) Material
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D
[mm]
FIX04
L
[mm]
FIX06
L1
[mm]
FIX08
M×P
ⁿ/ₐ
FIX10
S
[mm]
FIX12
B
[mm]
FIX14
B1
[mm]
FIX16
d1
[mm]
FIX18
r
[mm]
FIX20
Static Load Capacity Radial Cs
[kN]
FIX22
Mass
[g]
PHSB3
PHSB3
Import
Right-Hand Thread
S35C (Trivalent Chromate)
SUJ2(58HRC~)
Special Copper Alloy
PHSB
12
33
27
M3×0.5
15
4.50
6
7.4
0.3
1.57
4.5
PHSBL3
PHSBL3
Import
Left-Hand Thread
S35C (Trivalent Chromate)
SUJ2(58HRC~)
Special Copper Alloy
PHSBL
12
33
27
M3×0.5
15
4.50
6
7.4
0.3
1.57
4.5
C-PHSB3
C-PHSB3
Domestic
Right-Hand Thread
S35C (Trivalent Chromate)
SUJ2(58HRC~)
Special Copper Alloy
C-PHSB
12
33
27
M3×0.5
15
4.50
6
7.4
0.3
1.57
4.5
C-PHSBL3
C-PHSBL3
Domestic
Left-Hand Thread
S35C (Trivalent Chromate)
SUJ2(58HRC~)
Special Copper Alloy
C-PHSBL
12
33
27
M3×0.5
15
4.50
6
7.4
0.3
1.57
4.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성