카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. 120 - 1 male 3 female cross
Pneumax
Fittings
Standard fittings (series 100)
Series 100
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/raccordi_standard_ottone/serie100/art_120.prj},{NB=12014},{CODE=12014},{A=G1/4},{AX=13.7160},{AX2=13.1570},{B=10.0},{B1=12.0},{C=23.5},{D=51.0},{SW=13.0},{PBOX=25},{IMG1=_immagini/raccordi_standard/serie100},{D1=17.0000},{L1=13.4710},{CHAM=0.5000},{D2=12.5000},{DU=8.0000},{SQH=13.0000},{SQS=3.5000},{SQS1=2.5000},{SQR=0.8000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
SW
[mm]
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
12018
12018
G1/8
7.0
8.0
18.5
42.0
10.0
25
12014
12014
G1/4
10.0
12.0
23.5
51.0
13.0
25
12038
12038
G3/8
11.5
12.6
26.0
56.0
17.0
10
12012
12012
G1/2
15.0
15.0
31.0
67.0
21.0
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성