카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
13#0.##.22F - Standard complete trunnion
Pneumax
Electric Actuation
Electric cylinders
Fixing and accessories
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/electric_actuation/cilindri_elettrici/accessoriefissaggi/standard_complete_trunnion_asmtab.prj},{NB=1380.63.22F},{DIA=63},{MAT=A},{CD=16},{E=75},{FL=32},{L2=6.5},{S5=9.0},{TG=56.5},{XD=190},{WEIGHT=1370},{R1=5.750},{LV=33.864},{LM=31.970},{HH=32.698},{S6=6.750},{R=20},{L3=74.000},{RV=75},{V=22.5},{PPATH=standard_complete_trunnion_asmtpl.prj},{CDI=7.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
DIA
Bore
ⁿ/ₐ
CD
[mm]
E
[mm]
FL
[mm]
L2
L2 (±0.5)
[mm]
S5
[mm]
TG
[mm]
XD
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
1380.32.22F
32
10
45
22
5.5
6.6
32.5
142
360
1380.40.22F
40
12
55
25
5.5
6.6
38.0
160
580
1380.50.22F
50
12
65
27
6.5
9.0
46.5
170
780
1380.63.22F
63
16
75
32
6.5
9.0
56.5
190
1370
1380.80.22F
80
16
95
36
10.0
11.0
72.0
210
2370
1380.100.22F
100
20
115
41
10.0
11.0
89.0
230
4110
1380.125.22F
125
25
140
50
10.0
14.0
110.0
275
7670
1380.160.22F
160
30
180
55
10.0
18.0
140.0
315
12650
1380.200.22F
200
30
220
60
11.0
18.0
175.0
335
17480
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성