카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
139#.Ø.stroke.stroke1.F - Tandem push with independent rods "F"
Pneumax
Pneumatic actuation
Standard rod cylinders
Cylinders according to standard ISO 15552
ECOLIGHT
Tandem
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/cylinders/standard_cylinders/iso_15552/ecolight/tandem/ecolight_tandem_f_asmtab.prj},{NB=1390.63.0.0.F(0-0-0--)},{DIA=63},{PES=0},{COR=0},{CORX=0},{COR1=0},{COR1X=0},{TYPE=Tandem push with independent rods \"F\"},{VG=},{VP=},{VR=},{VB=},{BS=},{SEN=},{SD=NO},{FIX=},{FIX2=},{MF=},{XV=0.00},{ACS=},{PMO=-8.5},{AM=32},{B=45},{BG=18},{E=76},{EE=G 3/8''},{G=36.0},{KK=M16x1.5},{KV=24},{KW=8},{L2=29},{L3=5},{L8=121},{MM=20},{PL=18},{PM=4.5},{RT=M8},{SW=17},{TG=56.5},{VA=4},{VBB=51},{VD=4},{VF=16},{W1=1360},{W2=49},{XMIN=87.0},{CDO=20},{PPATH=../basic_through_rod/parts/ecolight_tandem_f_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
DIA
Bore
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
1390.32.0.0.F
32
Tandem push with independ...
460
1390.40.0.0.F
40
Tandem push with independ...
650
1390.50.0.0.F
50
Tandem push with independ...
1030
1390.63.0.0.F
63
Tandem push with independ...
1360
1390.80.0.0.F
80
Tandem push with independ...
2180
1390.100.0.0.F
100
Tandem push with independ...
2890
1390.125.0.0.F
125
Tandem push with independ...
5700
1390.160.0.0.F
160
Tandem push with independ...
11200
1390.200.0.0.F
200
Tandem push with independ...
14900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성